Soluzioni efficienti per nastri trasportatori

Una montagna di lavoro! Molte industrie trasportano il materiale sfuso su nastri. Spesso ciò avviene all’aperto e in qualsiasi condizione meteorologica. Per gestire queste esigenze, SICK fornisce soluzioni intelligenti. 

 
La tecnologia di misurazione e dei sensori di SICK sorveglia, controlla e ottimizza gli impianti di trasporto industriali. Comprende la misurazione senza contatto della portata massica o volumetrica, nonché soluzioni per la misurazione del livello e per la sorveglianza completa dei nastri trasportatori. L’efficiente interazione tra i sensori consente di risparmiare lavoro, costi e tempo.   
 
Gli addetti alla lavorazione del materiale sfuso necessitano di una panoramica accurata sulle quantità di materiali immagazzinati e trasportati per lo svolgimento ottimale della produzione. Questa funzione è assolta dal sensore laser di portata Bulkscan® LMS511 in modo facile e preciso. In questo modo è possibile calcolare e ottenere quantità di riempimento ottimali  per qualsiasi settore applicativo: industria mineraria, cementifici e acciaierie, centrali elettriche a carbone, industria del riciclaggio, porti o agricoltura.
 
SICK agevola il lavoro sui nastri trasportatori  
 
Überwachung des Förderbandbetriebs
Bulkscan® LMS511 – Trasporto su nastri senza problemi

Panoramica dall’alto. Secondo questo principio lavora Bulkscan® LMS511. Il sensore laser di portata riconosce anche la posizione di carico e calcola il baricentro del materiale sfuso. Una soluzione geniale per la gestione senza problemi dei materiali.

Bulkscan® LMS511

con il riconoscimento della posizione obliqua del nastro trasportatore

Una posizione obliqua causata da carico sbagliato danneggia la durata del nastro trasportatore. Questo pericolo è impedito dal sensore di distanza compatto Dx35 con la sorveglianza dei movimenti laterali del nastro e l’allarme automatico. Funziona anche con luce ambiente e polvere. 

Ermitteln der Bandgeschwindigkeit
Rilevamento della velocità del nastro trasportatore

Con quale velocità si muove il nastro? In particolare nella sorveglianza delle estremità dei nastri trasportatori senza azionamento l’encoder incrementale DFS60 fornisce informazioni affidabili di riscontro sul corretto funzionamento dell’impianto di trasporto. 

Absicherung von Rollenförderern
Protezione delle rulliere

Una soluzione di sicurezza ideale per lunghi sistemi di trasporto è l’interruttore a fune i110RP. Grazie ad esso il sistema di trasporto può essere fermato in caso di pericolo. Le fonti delle anomalie possono essere velocemente individuate mediante i contatti di segnalazione. 

Hai ancora delle domande?

Rivolgiti ai nostri esperti