Le nostre soluzioni per la generazione di pressione in ambito pneumatico
Sensori di pressione
Interruttore di pressione per applicazioni pneumatiche con funzione semaforo, uscita analogica e IO-Link
PAC50
Le nostre soluzioni per gli attuatori pneumatici
Sensori cilindrici
Sensori per cilindri molto corti con indicatore ottico della regolazione per pinze
MZCG VIA
Sensore per cilindri molto corti per pinze
MZCG
Sensori per cilindri con due punti di commutazione regolabili per pinze
MZ2Q-C
Sensori per cilindri con indicatore ottico della regolazione per cilindro con cava a C
MZC1 VIA
Sensori per cilindri con punto di commutazione preciso per cilindri con cava a C
MZC1
Sensori per cilindri con contatto Reed per cilindri con cava a C
RZC1
Sensori cilindrici
Sensori per cilindri con rapporto prezzo-prestazioni ottimale per cilindri con cava a T
MZT7
Sensori per cilindri con contatto Reed per cilindri con cava a T
RZT7
Sensori per cilindri con indicatore ottico della regolazione per cilindri con cava a T
MZT8 VIA
Sensori per cilindri per zona Ex per cilindri con cava a T
MZT8 ATEX
Sensori per cilindri con due punti di commutazione regolabili per cilindri con cava a T
MZ2Q-T
Sensori per cilindri con due teste ottiche per cilindri con cava a T
MZT8 Twin
Sensori per cilindri con punto di commutazione preciso per cilindri con cava a T
MZT8