Innovazione in movimento

7 ott 2025

Visionary AI-Assist riduce al minimo i rischi di collisione per le macchine mobili che operano in ambienti outdoor sfidanti

Ovunque il materiale venga trasportato o spostato, esiste un grave pericolo di collisioni tra macchine, veicoli o ostacoli. Incidenti di questo tipo non solo possono aumentare i costi, ma anche interrompere in modo significativo il processo operativo. Con Visionary AI-Assist, SICK ha sviluppato una soluzione supportata dall'intelligenza artificiale che distingue in modo preciso e selettivo oggetti e persone. Il sistema emette avvisi tempestivi, riducendo al minimo il rischio di collisioni.

A wheel loader is backing up on a construction site—thanks to Visionary AI Assist, a collision is avoided.
A wheel loader is backing up on a construction site—thanks to Visionary AI Assist, a collision is avoided.

Ogni giorno, gli operatori si trovano ad affrontare la complessa sfida di manovrare veicoli di grandi dimensioni in outdoor, come pale caricatrici o dumper, all’interno di cantieri e aree operative dense di ostacoli. Strade strette, zone con visibilità limitata, presenza di persone o altri macchinari in movimento richiedono un elevato livello di concentrazione. A complicare ulteriormente la situazione contribuiscono polvere, scarsa illuminazione e condizioni meteorologiche variabili, che rendono difficile mantenere una visione completa dell’ambiente circostante.

Anche l’esperienza non basta sempre a prevenire errori: può accadere di non vedere un ostacolo o un collega in prossimità del mezzo. Gli strumenti tradizionali, come specchietti retrovisori, segnali acustici o telecamere standard, offrono un supporto parziale e spesso generano falsi allarmi o segnalazioni tardive. Ciò riduce la fiducia dell’operatore nei sistemi di assistenza, aumentando il livello di stress e il rischio di incidenti.

Le conseguenze non sono solo legate alla sicurezza delle persone: collisioni e urti possono causare danni ingenti ai macchinari, alle infrastrutture e determinare fermi imprevisti e costosi.

Un sistema di assistenza intelligente, in grado di riconoscere e distinguere con affidabilità persone e oggetti, coprire gli angoli ciechi e fornire avvisi prioritari in base alla criticità della situazione, può alleggerire in modo significativo il carico cognitivo degli operatori. Al tempo stesso, contribuisce a ridurre il rischio di collisioni e a garantire operazioni più fluide, sicure ed efficienti.

Visionary AI Assist detects a person at a distance of 1 meter from a construction vehicle on a construction site.
Visionary AI Assist detects a person at a distance of 1 meter from a construction vehicle on a construction site.

Prevenzione delle collisioni grazie a Visionary AI-Assist

La tecnologia Visionary AI-Assist di SICK unisce la robusta stereocamera 3D Visionary-B Two al software intelligente AI-Assist, offrendo un sistema di assistenza avanzato basato su intelligenza artificiale. Grazie alla tecnologia di stereoscopia 3D “snapshot”, la telecamera acquisisce in tempo reale dati di profondità e colore ad alta risoluzione, rilevando persone e oggetti con precisione, anche quando sono solo parzialmente visibili. A seconda delle esigenze applicative, il campo visivo può essere regolato per coprire aree estese o concentrarsi sugli spazi immediatamente circostanti.

Aspetto importante quanto innovativo: l’analisi dei dati avviene direttamente sul sensore, che elabora e prioritizza gli avvisi in base al livello di urgenza, riducendo in modo significativo i falsi allarmi. La configurazione flessibile delle zone di monitoraggio e la misurazione precisa delle distanze incrementano ulteriormente l’affidabilità del sistema, grazie a una rete neurale dedicata addestrata su un chip AI ad alte prestazioni.

Progettato per applicazioni in ambienti esterni complessi, Visionary AI-Assist è dotato di un alloggiamento robusto con grado di protezione IP67/IP69K e di un ampio intervallo di temperatura operativa, da −40 °C a +55 °C. Un kit opzionale antivibrazione assorbe efficacemente gli urti, mentre accessori come la copertura di protezione preservano la visibilità della telecamera da polvere, pioggia e sporco. La parte frontale del dispositivo è inoltre protetta contro sollecitazioni meccaniche e radiazioni solari dirette.

Rilevando tempestivamente situazioni critiche e fornendo avvisi accurati, Visionary AI-Assist supporta attivamente gli operatori nella manovra di macchine mobili di grandi dimensioni, migliorando sicurezza e fluidità delle operazioni. La visualizzazione 2D in tempo reale offre inoltre una panoramica completa dell’area di lavoro. Il sistema può essere integrato anche su veicoli autonomi come carrelli elevatori o mezzi di trasporto, dove il riconoscimento affidabile di persone e oggetti è un requisito fondamentale per evitare collisioni e abilitare forme di automazione adattiva. Le interfacce standard come Ethernet e CAN, insieme agli ingressi e uscite digitali, consentono un’integrazione flessibile e immediata nelle macchine mobili di qualsiasi tipo.

Wheel loader with Vision AI Assist System attached, against a rocky background.
Wheel loader with Vision AI Assist System attached, against a rocky background.
Visione artificiale
Funzione anticollisione intelligente e sorveglianza dell'area con una robusta 3D Machine Vision
Visionary AI-Assist

 

Guarda il video per vedere la prevenzione delle collisioni in azione: 

 

Leggi anche

Movimenti precisi della benna dell'escavatore con soluzione di encoder assoluto per rotatori inclinabili

Continua a leggere

Robot per l’agricoltura: perfettamente autonomi grazie alla tecnologia LiDAR

Continua a leggere

 

E-Guide Mobile Machines
E-Guide Mobile Machines
E-guide: tendenze nell’automazione di macchine da lavoro mobili

Scarica ora

Virtual Tool Mobile Machines
Virtual Tool Mobile Machines
Virtual Tool: soluzioni basate su sensori per la Mobile Automation

Inizia ora