FLOWSIC200 supera i test antincendio nelle gallerie

26 mar 2019

In Austria, Svizzera e Germania, in seguito a misure di risanamento e ristrutturazione, nei tunnel hanno luogo le cosiddette “prove del fuoco” ossia test che hanno lo scopo di provare l’efficienza degli impianti di aerazione per garantire, in caso di emergenza, la sopravvivenza delle persone che si trovano all’interno. Componente fondamentale del controllo funzionale è la reazione dell’impianto di aerazione. Le ventole devono girare in una direzione stabilita e con una certa velocità, affinché il fumo originatosi durante un incendio possa essere eliminato in modo controllato e la galleria possa essere evacuata. In tale ambito, la registrazione della velocità e della direzione di flusso hanno particolare importanza.

 

 

 

Da moltissimi anni, SICK è fornitore di sensori per gallerie. Oltre alla misurazione di sostanze nocive e del campo di visibilità, la misurazione della velocità dell’aria con FLOWSIC200 ha un valore particolare. Questo sistema basato su tecnologia a ultrasuoni, con sensori in titanio, misura infatti sia la velocità che la direzione del flusso.

 

Una tecnica di misurazione affidabile necessaria

Specialmente in caso di incendio, quindi in condizioni particolarmente estreme, la tecnica di misurazione deve funzionare in modo estremamente affidabile. Se l’incendio si sviluppa nella galleria, vi sono requisiti fondamentalmente diversi che devono essere presi in considerazione per la tecnologia di misura. Nelle immediate vicinanze del focolaio, ma anche nell’area di deflusso del gas di combustione, si verificano condizioni significativamente diverse rispetto al normale esercizio della galleria in presenza di aria ambiente. La temperatura dei gas di combustione, la loro composizione e anche la loro propagazione giocano un ruolo essenziale per la funzione della misura della velocità di flusso. 

 

Insieme alla FVT – Forschungsgesellschaft für Verbrennungskraft-maschinen und Thermodynamik mbH (società di ricerca per i motori a combustione interna e la termodinamica mbH) nel 2018, nelle gallerie della catena “Klaus” (A9) sono state effettuate complessivamente nove prove di incendio, documentate con corrispondente registrazione dei dati. A tal proposito sono stati installati due misuratori di portata FLOWSIC200 nell’area di deflusso vicino al focolaio. Le prove di incendio sono state effettuate in punti sfavorevoli per l’aerazione. Secondo i calcoli di un progettista dell’aerazione, è stata appositamente identificata come “worst case” una posizione a circa 1.960 m dall’ingresso nord della galleria. In questo punto di incendio si attendevano velocità di flusso minime. 

 

Nell’ambito della valutazione dei dati acquisiti si è determinato che, nell’area del punto dell’incendio e nella vicina area di deflusso dei gas combusti, si originavano composizione di gas, temperatura di gas e dinamica di flusso completamente modificate. Il test ha dimostrato in modo impressionante che FLOWSIC200 di SICK rileva in modo accurato la particolare dinamica del flusso nelle gallerie. La funzionalità in caso di incendio è stata provata senza limitazioni. La misurazione ha funzionato in modo affidabile e senza cali nella funzionalità degni di nota. La disponibilità della misurazione si è attestata al 100% in tutti i test.

 

 

Scaricate adesso il White paper:

Controllo della funzione di misurazione nell’ambito di prove di incendio in galleria

 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni:

 

Il duello dell’ossigeno - Trasmettitore laser vs. misurazione paramagnetica

Misurazione di gas e polvere: come porre limiti alle esplosioni

Port of Tallinn: gestione automatica del traffico nel porto

Evidenti vantaggi - I sensori fotoelettrici in impieghi “Heavy Duty”

 

 

I prodotti presenti in questo articolo sono ora forniti da Endress+Hauser.

Clicca qui per i prodotti e visita endress.com