Una luce all’orizzonte - sanificazione con luce UV e nanoScan3

17 giu 2020

In estate ci proteggono occhiali da sole e creme solari mentre dai virus non si può sfuggire. Stiamo parlando della luce UV. Per quanto dannosa per pelle e occhi, il suo effetto distruttivo sui virus è molto utile. La luce UV viene pertanto utilizzata oggigiorno in modo regolare e con successo proprio nella sanificazione degli ambienti. Degli ingegnosi, al fine di proteggere le persone anche in questa situazione, hanno sviluppato robot in grado di sostituirsi ad esse. La start-up cinese Youibot per far fronte a questa applicazione ha scelto nanoScan3 di SICK, una soluzione collaudata per il controllo di piattaforme mobili.

Equipped with a nanoScan3, the ARIS-K2 moves safely around the room like a mobile platform.
Equipped with a nanoScan3, the ARIS-K2 moves safely around the room like a mobile platform.

 

Mentre, in tutto il mondo, si stanno cercando delle soluzioni per bloccare la pandemia e per sviluppare un vaccino, nella sanificazione di superfici e ambienti si punta sempre di più sulla luce UV. Aziende di tutto il mondo stanno lavorando a soluzioni per disinfettare superfici basate sulla luce UV. Così, anche la start-up cinese Youibot, ha sviluppato un robot per disinfettare. Il nome, "ARIS-K2 Virus Killing Robot", che allude un po' alle arti marziali, rimanda in modo inequivocabile alla funzione più importante di questa nuova scoperta. Ma presenta anche particolari “qualità intrinseche, al cui perfezionamento ha contribuito SICK, partner dell’azienda cinese, con il nanoScan3. Queste garantiscono, tra l’altro, che il robot possa svolgere il proprio lavoro senza rappresentare un pericolo per le persone presenti.

The Chinese start-up Youibot selected the nanoScan3 from SICK as a tried-and-proven solution for controlling mobile platforms.

 

Molteplici funzionalità, piattaforma mobile

L’ARIS-K2 è dotato di un nanoScan3 e si muove negli spazi in modo sicuro come una piattaforma mobile. Il nanoScan3 è il laser scanner di sicurezza più piccolo di SICK. Si adatta perfettamente alla protezione e alla localizzazione di piattaforme mobili. La semplicità d’uso del software di configurazione Safety Designer e le sue opzioni d’integrazione intelligenti hanno rappresentato un ulteriore motivo alla base della scelta compiuta dai costruttori cinesi del robot. Forniscono infatti un alto grado di flessibilità e di risparmio di tempo, anche in questa applicazione di sanificazione. "Siamo lieti di aver supportato Youibot nella realizzazione di questo robot in così poco tempo. Con il nostro nanoScan3 potrà, durante i suoi giri di sanificazione, certamente navigare in modo sicuro”, sintetizza Benny Liu, Senior Product Manager di SICK.

 

The Chinese start-up Youibot selected the nanoScan3 from SICK as a tried-and-proven solution for controlling mobile platforms.
The Chinese start-up Youibot selected the nanoScan3 from SICK as a tried-and-proven solution for controlling mobile platforms.

 

Sanificazione completa

Il robot mobile è peraltro dotato, oltre che delle lampade a tubo UV, anche di una telecamera termica. Ciò gli consente di avere una doppia funzionalità: il robot, infatti, durante il giorno controlla la temperatura corporea dei passanti e, di notte, utilizza le proprie lampade a tubo, montate verticalmente,per sanificare, ad esempio, gli ambienti vuoti. “Le sue applicazioni principali sono, ad esempio, i centri commerciali, gli stabilimenti di produzione e qualsiasi ambiente nel quale sono presenti molte persone”, spiega Benny Liu. Questo affascinante robot rappresenta già concretamente un raggio di speranza in fabbriche, aeroporti e ospedali. E, con il nanoScan3 installato, è possibile farlo sempre in sicurezza.

 

 

Ulteriori informazioni:

I sensori guidano il futuro della robotica collaborativa

Nel mondo - SICK presenta l’outdoorScan3, una novità mondiale

“Ciò che conta, nell’utilizzo dei sistemi robotici, è la sicurezza”

Hai ancora delle domande?

Rivolgiti ai nostri esperti

Robot mobili:
Move into new dimensions

La robotica si mette in marcia: nella produzione, nella logistica o nell’assistenza. Soluzioni di sensori per tutte le varianti di robot mobili

Maggiori informazioni