Sotto il vapore del Museo Ferroviario di San Pietroburgo: laser scanner di sicurezza S300 Mini

3 dic 2019

Nel Museo Ferroviario di San Pietroburgo, due due laser scanner di sicurezza S300 Mini di SICK garantiscono un'installazione multimediale moderna. Così al sicuro, una parete video alta 4,5 m si muove lungo un percorso di circa 22 m con una precisione di 1 mm lungo l’intera corsa. Se si verifica una situazione d’emergenza, la parete video in tela si arresta, in tutta sicurezza, grazie all’S300 Mini.

Two S300 Mini safety laser scanners from SICK secure a modern multimedia installation
Two S300 Mini safety laser scanners from SICK secure a modern multimedia installation

Gli appassionati della tecnologia, nel Museo Ferroviario russo di San Pietroburgo vanno praticamente in estasi. Immediatamente dietro l’ingresso, un viaggio nel tempo attrae i visitatori a immergersi nella storia della ferrovia russa.

Una vera sfida sono state le complesse riprese video. Infatti, per ottenere un effetto realistico, è stato costruito il set di un film con la realtà storica di un vagone vecchio di 100 anni. La videocamera è stata montata su una parete video mobile che può essere gestita con una precisione di ripetibilità esatta lungo una corsa pari a 22 m. Se ne origina un sorprendente e vivace viaggio nel tempo, che rende ogni visita al museo una vera esperienza.

 
Safety laser scanners secure movable video wall
Safety laser scanners secure movable video wall

 

Laser scanner di sicurezza per una parete video mobile e sicura

Affinché i visitatori possano “viaggiare” sicuri, il museo si affida a due laser scanner di sicurezza S300 Mini di SICK, montati su entrambi i lati della parete video mobile. Se si verifica una situazione d’emergenza, la parete video in tela si arresta in tutta sicurezza. S300 Mini Standard ha una struttura ultracompatta ed è particolarmente adatto per le applicazioni semplici che richiedono un campo protetto liberamente definibile.

A glimpse into the inner workings of the diesel locomotive
A glimpse into the inner workings of the diesel locomotive

 

Sguardo alla vita interiore della locomotiva diesel

Altro pezzo forte è una parete video che viaggia lungo una locomotiva a diesel storica e che svela i segreti interiori della locomotiva stessa. Questa installazione è stata sviluppata e costruita da zero, inclusi i design meccanico ed elettrico e i contenuti video. La fase di engineering è durata quasi un anno ed è stata eseguita dall'azienda Pitch.

Grazie al laser scanner di sicurezza S300, anche qui i visitatori del museo possono attraversare il paesaggio russo a tutto vapore.

 

 

Maggiori informazioni sul progetto

Making-of e dietro le quinte

Ulteriori informazioni