SOLUZIONI SICK SUPPORTATE DALL’ INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER IL RILEVAMENTO AMBIENTE E DELLE PERSONE

30 set 2025
EVITARE COLLISIONI, INCIDENTI E TEMPI DI INATTIVITÀ

Con Visionary AI-Assist, SICK mette a disposizione una soluzione di sensori basata su IA che consente la funzione anticollisione in ambienti esterni e il monitoraggio ambiente integrata con il rilevamento delle persone. Questa soluzione combina l’elaborazione immagini in 2D e 3D. Riconosce con affidabilità persone e oggetti e ne stabilisce la distanza rispetto al sensore. L’IA integrata garantisce il rilevamento delle persone e impedisce falsi allarmi anche in presenza di condizioni difficili.

La soluzione di sensori Visionary AI-Assist è costituita da due componenti: la camera stereo 3D Visionary-B Two e il software AI-Assist. La camera serve alla misurazione dela distanza, al rilevamento di oggetti e dell’ambiente in aree interne ed esterne. Il software AI-Assist utilizza l’intelligenza artificiale per la classificazione delle persone. In questo modo è possibile valutare i pericoli nell'area di lavoro di una macchina mobile ed emettere un allarme.

Dispositivo all-in-one per il rilevamento ambiente 2D e 3D nell’impiego in aree esterne

Visionary AI-Assist unisce il rilevamento, l’elaborazione e l'emissione dei dati in un unico dispositivo. Non si rendono quindi necessari né hardware aggiuntivi per i sensori né un controller separato e neppure il collegamento a un cloud. Tramite stereoscopia, Visionary AI-Assist rileva le immagini bidimensionali, dalle quali infine vengono generate nuvole di punti tridimensionali. Data la loro struttura meccanica, la camera stereo è particolarmente adatta all’utilizzo in condizioni difficili. Il campo visivo della camera può essere adattato (130° x 105° fino a 16 metri di distanza operativa oppure con 90° x 60° fino a 37 metri di distanza operativa). Inoltre, è possibile configurare in modo personalizzato l'area in cui rilevare persone o oggetti. Il sistema così risulta flessibile a soddisfare le richieste più disparate.

Integrazione flessibile tramite interfacce standard

Grazie alla configurazione e visualizzazione indipendenti da piattaforme, tramite web browser, Visionary AI-Assist si può gestire in modo flessibile. Per il collegamento con dispositivi esterni, questa soluzione di sistema mette a disposizione ingressi e uscite digitali, Ethernet con REST API e streaming di video live RTSP nonché il protocollo CAN basato su J1939. In questo modo, il sistema rappresenta un’integrazione per diverse applicazioni nelle macchine mobili. 

Vengono soddisfatti gli standard di compatibilità elettromagnetica specifici del settore

La soluzione Visionary AI-Assist è stata sviluppata appositamente per le macchine mobili e soddisfa tutti i requisiti fondamentali per applicazioni in area esterna: alimentazione elettrica da 10 a 57 V DC, temperature d’esercizio da –40 °C a +55 °C nonché gradi di protezione IP67, IP69 e IPx9K. La soluzione soddisfa la compatibilità elettromagnetica secondo EN ISO 14982 (agricoltura e silvicoltura), EN 13766 (macchine per le costruzioni edili), EN 12895 (carrelli elevatori), ed è testata in termini di resistenza alla vibrazione e agli urti.

Vasta gamma di accessori integrativi 

La soluzione Visionary AI-Assist è adatta sia in caso di riattrezzaggio di macchine da lavoro mobili esistenti che su macchine completamente nuove. Sono infatti diversi gli accessori che, in entrambi i casi, supportano l’integrazione nei veicoli. Infatti, kit di montaggio ben congegnati – anche eventualmente con attenuazione delle vibrazioni - consentono un montaggio stabile a lungo sul veicolo. I cavi di alimentazione e per la comunicazione Ethernet garantiscono che siano presenti l’alimentazione elettrica e la corrente necessarie. Una calotta protettiva mette al riparo la soluzione dalle intemperie come pioggia, polvere o luce del sole.

SICK in Italia e nel mondo

SICK S.p.A., filiale italiana di SICK AG, ha sede a Vimodrone (MI). La società, che nasce nel 1996 e conta oggi un team di circa 110 persone, dispone di una struttura organizzativa qualificata e competente, composta da venditori dislocati su tutto il territorio nazionale, agenzie, tecnici e specialisti di prodotto dedicati a supportare le esigenze del cliente. Una fitta rete di distributori locali e integratori di sistema è inoltre in grado di offrire servizi di valutazione, fornitura e assistenza.

SICK è un’azienda leader nel mondo che fornisce soluzioni basate su sensori per applicazioni industriali. L’azienda, fondata nel 1946 dall’ingegner Erwin Sick con sede a Waldkirch, in Brisgovia, vicino a Friburgo, è uno dei leader del mercato tecnologico ed è presente in tutto il mondo con più di 63 filiali e partecipazioni nonché numerose agenzie di rappresentanza. SICK conta quasi 10.000 dipendenti in tutto il mondo e introiti consolidati per oltre 2,1 miliardi di euro nell’anno fiscale 2024. Maggiori informazioni su SICK sono contenute nel sito Internet www.sick.com. 

 

Per questo comunicato stampa sono disponibili apposite immagini digitali in risoluzione stampabile. Possono essere utilizzare esclusivamente per scopi redazionali. Indicando la fonte, “FOTO: SICK”, è possibile utilizzarle gratuitamente. Non sono consentite modifiche grafiche, se non per evidenziare il tema principale. Altre immagini sono richiamabili da SICK Media Library.