Smart Fluid Power: flessibilità e facile integrazione in applicazioni idrauliche e pneumatiche

30 ott 2019

Fluid Power di SICK. Sono sensori intelligenti per applicazioni industriali in ambito idraulico e pneumatico. In molti settori contribuiscono ad ottimizzare i processi e a generare maggiore valore, anche grazie alla facile integrazione e alla correlata flessibilità di installazione e applicazione. Installazione rapida e affidabile. L´intelligenza dei sensori emerge tra l´altro anche nella flessibilità del loro impiego. L'integrazione dei sensori tramite tutte le attuali interfacce, come l´interfaccia IO-Link, avviene senza alcun problema e il sistema plug-and-play è ormai uno standard per i sensori Fluid Power di SICK.

Smart Fluid Power: Flexibility and easy integration in hydraulics and pneumatics
Smart Fluid Power: Flexibility and easy integration in hydraulics and pneumatics

In questo modo, sostituzioni, manutenzioni dei sensori e retrofitting risultano operazioni molto semplici. Anche il postmontaggio con i sensori intelligenti di SICK viene così facilitato. Ciò è molto importante per svariate applicazioni. Ad esempio per quanto riguarda gli attuatori pneumatici, i componenti tecnici come le pinze sono sempre più compatti e pertanto dispongono di sempre meno spazio per l´integrazione di complicati sistemi di sensori. Perciò aumenta la necessità di sensori affidabili e facili da integrare.

 

Sensori magnetici per cilindri per qualsiasi punto degli impianti pneumatici

I sensori magnetici per cilindri di SICK offrono una tenuta perfetta su tutti gli attuatori pneumatici più comuni con cava a T e a C. Sono messi a punto con la massima precisione per le diverse tolleranze della cava. L’ampia gamma di sensori magnetici per cilindri è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Montaggio drop-in, forma corta e compatta con un’enorme forza di tenuta, viti combinate, individuazione sicura del punto di commutazione, sensori con due punti di commutazione selezionabili e adattatori per montaggio universale confermano che i sensori magnetici per cilindri di SICK sono attrezzati al meglio per tutte le posizioni e le condizioni di impiego.

I sensori di posizionamento sono utilizzati anche con gli attuatori pneumatici e rilevano la posizione dei pistoni direttamente e senza contatto. Tramite uscite analogiche o IO-Link forniscono in continuo dati per rendere le macchine più flessibili, raggiungendo così anche gli obiettivi di controllo del processo e di monitoraggio della qualità. I sensori vengono collocati esternamente sul cilindro e possono pertanto essere installati rapidamente e in impianti già esistenti.

Magnetic cylinder sensors equipped for all installation locations and conditions in pneumatic systems
Magnetic cylinder sensors equipped for all installation locations and conditions in pneumatic systems

La tecnologia IO-Link riveste un ruolo importante per la facile integrazione nei processi. Con il suo ausilio è possibile impostare ritardi nella commutazione delle uscite, leggere la temperatura e contare i cicli di commutazione. Proprio la possibilità di programmazione tramite Teach-in e via IO-Link permette di risparmiare spazio con soluzioni in pinze e cilindri a corsa breve senza dovere modificare la posizione dei sensori.

 

Massima flessibilità con i sensori di pressione e temperatura

Ma IO-Link costituisce la base per una facile e rapida integrazione anche per altri sensori Fluid Power. SICK dispone di numerosi tipi di sensori, che assolvono affidabilmente ai propri compiti in molteplici processi di costruzione delle macchine e rendono disponibili ulteriori funzioni per la gestione delle macchine tramite IO-Link.

Sostanzialmente misurano il livello di riempimento, la pressione e la temperatura, la posizione e il flusso. Il loro campo di applicazione si estende dalle macchine utensili, come ad esempio i centri di lavorazione CNC, alle presse idrauliche e molti altri. Un buon esempio di tali applicazioni sono i sensori di temperatura e pressione PAC50, PBS e TBS. Garantiscono massima flessibilità fornendo sia di segnali analogici sia uscite di commutazione digitali.

 
Maximum flexibility with pressure sensor PBS
Maximum flexibility with pressure sensor PBS

Nelle macchine CNC si devono misurare diversi parametri: i livelli di riempimento di olio e refrigerante, le forze o le posizioni di tenuta pezzo delle pinze e le temperature di esercizio ammesse degli oli o dei fluidi di taglio. In questo caso il sensore di temperatura TBS monitora affidabilmente le temperature di esercizio. Per il controllo della pressione, l´interruttore a pressione PBS fornisce segnali digitali e/o analogici al comando. Grazie a IO-Link si possono parametrizzare facilmente anche sensori difficili da raggiungere attraverso il Accesso remoto e visualizzare i valori della pressione sull’interfaccia utente della macchina. I livelli limite nel convogliatore di trucioli vengono riconosciuti in modo sicuro con un sensore di livello a vibrazione LFV200. Inoltre LFP Cubic offre quattro punti di commutazione in un unico sensore e riduce in tal modo l'ingombro meccanico e i costi dei sensori altrimenti necessari. Tutti i dati provengono da un un´unica fonte e questo fa la differenza.

Per ingrandire cliccare sul grafico

 

Per ingrandire cliccare sul grafico

 

Hai ancora delle domande?

Rivolgiti ai nostri esperti

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Soluzioni per sensori usati in sistemi idraulici e pneumatici

I sensori Fluid-Power di SICK garantiscono misurazioni intelligenti, flessibili e affidabili in numerose applicazioni pneumatiche e idrauliche.

Maggiori informazioni