Vimodrone, giugno 2024 - Con il lancio del sensore di visione 2D Inspector83x, SICK ha reso possibile il controllo qualità potenziato dall’Intelligenza Artificiale, che può essere eseguito in modo semplice e direttamente in linea, anche in caso di produzione ad alta velocità.
Grazie all’intelligenza artificiale, l’Inspector83x di SICK è in grado di apprendere dall’esperienza, sfruttando poche immagini di esempio. Può quindi essere configurato facilmente anche da personale non specializzato, per ispezionare prodotti in linea, con alta precisione e la configurazione iniziale può essere effettuata in pochi minuti e qualsiasi modifica al design del prodotto o al lotto può essere aggiunta rapidamente nello stesso modo da un operatore della linea di produzione.
Semplicità e potenza nella produzione ad alta velocità
Con una risoluzione fino a 5MP e una potente illuminazione integrata, SICK Inspector83x è uno straordinario dispositivo all-in-one. Grazie alla sua potente CPU quad-core e al trasferimento di dati ad alta velocità su reti industriali, Inspector83x elabora le ispezioni AI direttamente sul dispositivo, a velocità notevolmente superiori rispetto ai suoi predecessori. La sua risposta estremamente accurata e veloce, che non richiede un controllo esterno della macchina, si rivelerà particolarmente utile nelle applicazioni di produzione di beni di largo consumo più esigenti. In genere, è possibile eseguire in modo affidabile fino a 15 ispezioni al secondo con algoritmi di deep learning per il rilevamento di anomalie o la classificazione.
Con SICK Inspector83x, i produttori possono risolvere le applicazioni di visione con una facilità e affidabilità senza precedenti, ispezionando il 100% della produzione di beni di consumo, alimenti e bevande o in applicazioni automotive e di imballaggio. SICK Inspector83x è in grado di gestire con facilità ispezioni complesse in campi di medie e grandi dimensioni, compresa la valutazione di prodotti con caratteristiche variabili e la verifica di assemblaggi complessi, nonché la lettura e la verifica di caratteri (OCR/OCV). Tra le ulteriori varianti che saranno lanciate nel 2024 vi è anche una versione a colori, adatta per applicazioni di smistamento dei colori o rilevamento dei difetti e controllo qualità, nei casi in cui la differenza di colore giochi un ruolo importante.
AI Machine Vision per profani
Grazie alla sensorApp SICK Nova preinstallata sul dispositivo, Inspector83x offre semplicità pronta all’uso. Non occorrono né un’approfondita conoscenza della visione artificiale, né lunghe operazioni di problem-solving affinché un’ispezione abbia esito positivo. Utilizzando un PC standard collegato tramite la porta USB-C di rete della telecamera, gli utenti seguono l'interfaccia intuitiva per acquisire immagini di esempio in condizioni di produzione reali, con le quali addestrare la rete neurale direttamente a bordo della camera ed eseguire l'ispezione.
Possono bastare anche solo cinque esempi. La combinazione degli algoritmi basati su AI con strumenti di visione artificiale convenzionali basati su regole, ad esempio per aggiungere una semplice misura di distanza, consente di configurare le ispezioni nel modo più pragmatico.
SICK Inspector 83x è in grado di eliminare la complessità, tipica della visione industriale convenzionale, che si crea ogni volta che cambia il design o l'imballaggio dei prodotti. Invece di dover ricorrere a uno specialista di visione artificiale o a un consulente esterno per parametrizzare complesse ispezioni basate su regole, gli operatori non specializzati possono semplicemente aggiungere un nuovo esempio di prodotto e la telecamera imparerà da sola.
Per scene complesse, che necessitano di molti più esempi e grandi insiemi di dati per l’apprendimento, gli utenti hanno la possibilità di accedere alla potenza di calcolo del servizio digitale in cloud SICK dStudio per addestrare la propria rete neurale, che può poi essere esportata come un piccolo file da eseguire su Inspector83x. Il servizio dStudio di SICK, essendo basato su cloud, offre anche il vantaggio unico della possibile collaborazione tra colleghi per la raccolta e l’etichettatura delle immagini di esempio e per la gestione di grandi quantità di dati, fedele all’idea di rendere semplicemente fruibile questa potente tecnologia per tutti gli utenti.
Trasferimento dati ad alta velocità e scelta versatile della modalità di comunicazione
Una volta impostata, l'inferenza dell'immagine viene eseguita direttamente a bordo di SICK Inspector83x e i risultati vengono inviati al controllore della macchina.
Inspector83x è ottimizzato per il trasferimento rapido dei dati nelle reti industriali grazie alla doppia porta per l'integrazione di EtherNet/IP™ o PROFINET. Una porta dedicata Gigabit Ethernet ad alta velocità fornisce la capacità di trasferire immagini ad alta risoluzione, nonché la registrazione dei dati e la comunicazione via TCP/IP. Una funzione di esportazione integrata consente di produrre configurazioni personalizzate per i tipi di PLC più comuni, semplicemente premendo un pulsante.
SICK Inspector83x dispone di sette ingressi e cinque uscite digitali. La capacità di ritardo e di coda integrata permette di impostare ritardi precisi per le uscite digitali della telecamera, in base al tempo o al segnale di un encoder, per attivare i controlli della macchina collegata, ad esempio per attivare un espulsore.
Per garantire la massima flessibilità, SICK mette anche a disposizione una vasta gamma di accessori, tra i quali diverse versioni di illuminatori integrati e di ottiche SICK. Una porta dedicata permette inoltre di collegare direttamente illuminatori esterni, mentre ottiche speciali terze parti possono essere facilmente utilizzate per applicazioni complesse, grazie all’attacco standard a passo C.
SICK è un’azienda leader nel mondo che fornisce soluzioni basate su sensori per applicazioni industriali. L’azienda, fondata nel 1946 dall’ingegner Erwin Sick con sede a Waldkirch, in Brisgovia, vicino a Friburgo, è uno dei leader del mercato tecnologico ed è presente in tutto il mondo con 60 filiali e partecipazioni nonché numerose agenzie di rappresentanza. SICK conta più di 12.000 dipendenti in tutto il mondo e introiti consolidati per oltre 2,3 miliardi di Euro nell’anno fiscale 2023. Maggiori informazioni su SICK sono contenute nel sito Internet www.sick.com