Piccolo Interruttore di sicurezza RFID per monitoraggio porte con la protezione dalle manipolazioni
STR1
Come contrasti l’apertura sfalsata porta della tua
L’interruttore di sicurezza senza contatto STR1 garantisce produttività elevata della tua macchina. Dispone di un’ampia tolleranza rispetto all’apertura sfalsata della porta, provocata ad esempio da urti e vibrazioni. STR1 riduce così fermi macchina imprevisti evitando disattivazioni errate.
Vuoi vedere il video più tardi oppure sei già curioso di conoscerne i contenuti? Ecco qui una breve panoramica:
Stato del sensore sempre rilevabile in modo chiaro: al momento della messa in servizio, in caso di urti, vibrazioni e chiusura sfalsata della porta.
Rileva tempestivamente gli errori ed evita fermi macchina imprevisti grazie alla visualizzazione della zona marginale di STR1.