Per rilevare la realtà in modo sicuro e affidabile, in ambito industriale è necessaria più di un’unica tecnologia per la visione artificiale. SICK offre più dimensioni e un’unica filosofia, perché soddisfare le necessità dei clienti viene sempre al primo posto. SICK è in grado di risolvere esigenze di visione anche per le applicazioni più complesse.
Il nostro ampio portfoglio di camere 3D e 2D si basa sulla leadership decennale nell'innovazione per quanto riguarda la tecnologia di visione artificiale e crea in tutto il mondo soluzioni futuristiche per il posizionamento, il rilevamento, l'ispezione e il controllo qualità, o tutto questo contemporaneamente. Con un’organizzazione globale, SICK è presente in tutto il mondo con i suoi esperti di tecnologia e specialisti nei principali settori industriali.
Per ogni applicazione si pone la domanda: qual è la tecnologia ottimale? E, come spesso accade, la risposta non è univoca. La soluzione migliore è sempre legata alle specifiche condizioni ambientali, tecniche ed economiche dell’applicazione. SICK offre un vasto portfoglio di camere che comprende sensori compatti facili da integrare, soluzioni stand-alone configurabili fino alle camere ad alta velocità programmabili in modo flessibile per le esigenze più elevate.
Per minimizzare la complessità, le spese e i rischi nell'implementazione delle soluzioni di visione che richiedono l’uso di dispositivi programmabili, tramite SICK AppSpace si può avere accesso a funzioni sofisticate sviluppate da SICK e alla vasta libreria HALCON di elaborazione delle immagini.
La Sensor Integration Machine (SIM) rende semplice l'integrazione verticale per l'Industry 4.0. In tal modo si creano, da moduli già collaudati, nuove soluzioni fatte su misura che si adattano al contesto di Industry 4.0, come, ad esempio, controllo qualità, track-and-trace, acquisizione dati e manutenzione predittiva.
Maggiori informazioni sulla Sensor Integration Machine (SIM)