Prevenzione delle collisioni grazie a Visionary AI-Assist
La tecnologia Visionary AI-Assist di SICK unisce la robusta stereocamera 3D Visionary-B Two al software intelligente AI-Assist, offrendo un sistema di assistenza avanzato basato su intelligenza artificiale. Grazie alla tecnologia di stereoscopia 3D “snapshot”, la telecamera acquisisce in tempo reale dati di profondità e colore ad alta risoluzione, rilevando persone e oggetti con precisione, anche quando sono solo parzialmente visibili. A seconda delle esigenze applicative, il campo visivo può essere regolato per coprire aree estese o concentrarsi sugli spazi immediatamente circostanti.
Aspetto importante quanto innovativo: l’analisi dei dati avviene direttamente sul sensore, che elabora e prioritizza gli avvisi in base al livello di urgenza, riducendo in modo significativo i falsi allarmi. La configurazione flessibile delle zone di monitoraggio e la misurazione precisa delle distanze incrementano ulteriormente l’affidabilità del sistema, grazie a una rete neurale dedicata addestrata su un chip AI ad alte prestazioni.
Progettato per applicazioni in ambienti esterni complessi, Visionary AI-Assist è dotato di un alloggiamento robusto con grado di protezione IP67/IP69K e di un ampio intervallo di temperatura operativa, da −40 °C a +55 °C. Un kit opzionale antivibrazione assorbe efficacemente gli urti, mentre accessori come la copertura di protezione preservano la visibilità della telecamera da polvere, pioggia e sporco. La parte frontale del dispositivo è inoltre protetta contro sollecitazioni meccaniche e radiazioni solari dirette.
Rilevando tempestivamente situazioni critiche e fornendo avvisi accurati, Visionary AI-Assist supporta attivamente gli operatori nella manovra di macchine mobili di grandi dimensioni, migliorando sicurezza e fluidità delle operazioni. La visualizzazione 2D in tempo reale offre inoltre una panoramica completa dell’area di lavoro. Il sistema può essere integrato anche su veicoli autonomi come carrelli elevatori o mezzi di trasporto, dove il riconoscimento affidabile di persone e oggetti è un requisito fondamentale per evitare collisioni e abilitare forme di automazione adattiva. Le interfacce standard come Ethernet e CAN, insieme agli ingressi e uscite digitali, consentono un’integrazione flessibile e immediata nelle macchine mobili di qualsiasi tipo.