FLOWSKID600: misurazioni altamente precise nel più grande giacimento di gas estratto dal carbone dell’Australia

20 gen 2019

Oggi, l’Australia è il più grande esportatore di GNL del mondo e presenta tassi di crescita elevati nell’ambito dell'estrazione del gas naturale. Il giacimento gas “Roma” è stato uno dei primi a essere scoperto in Australia. Esso presenta un’estensione pari a circa 3000 km². Qui, il gas naturale si estrae dagli anni ‘60. Originariamente, il gas veniva estratto dagli agglomerati di arenaria, mentre dal 1988 il gas si estrae dalle giunture del carbone. Da quel momento, la produzione di gas è aumentata continuamente. Il gas naturale così estratto viene trasportato dalla riserva Roma tramite condotte alla volta di Curtis Island nelle vicinanze di Gladstone e qui liquefatto per il trasporto su nave. I grandi acquirenti di GNL sono la Corea e il Giappone.  Uno dei principali estrattori della regione è l'azienda Santos. Sin dal 1954, Santos investe nella produzione, lavorazione e nel trasporto di gas naturale dal giacimento Roma. 

 

 

In tale ambito, Santos si affida alla competenza dei sistemi di misura integrati SICK

Nel 2018, la capacità produttiva è stata nuovamente aumentata. Per questo motivo, venne costruita una nuova stazione di pre-trattamento gas. Componente centrale dell’impianto sono due skid di misura; uno necessario per le misure di allocazione interne, l'altro per le misure fiscali di gas esportato verso il terminale GNL. 

 

I misuratori di portata impiegati nel progetto sono stati appositamente personalizzati in accordo ai requisiti del mercato australiano. La pressione operativa si aggira tra i 17 e i 22 barg. La portata operativa tra i 15.000 e i 155.000 Nm3/h. Entrambi gli skid di misura sono integrati con misuratori di portata gas a ultrasuoni da 16’’ FLOWSIC600-XT con classe di pressione CL300. Il gas viene misurato dopo la prima compressione, ma prima del trattamento di filtrazione e liquefazione. 

 

Il primo skid di misura FLOWSKID600 impiega un FLOWSIC600-XT Quatro. Il vantaggio di integrare due misuratori di portata in un unico corpo, offre la piena ridondanza con il minimo ingombro. In questo modo, si è potuto costruire uno skid molto compatto garantendo una maggior affidabilità di misura.

 

Il secondo skid di misura, per essere in grado di offrire una misurazione fiscale, ha la la configurazione a Z per la serie-parallelo. In tale ambito vengono utilizzati due misuratori di portata FLOWSIC600-XT a 4 raggi di misura. Tuttavia, la solida tecnologia ad ultrasuoni resiste alle proprietà del gas e garantisce misure affidabili. La robusta tecnica a ultrasuoni resistente a tali condizioni ed effettua la misura in modo affidabile.

 

 

 

Dati di misurazione ed efficienza sempre sotto controllo

  Per entrambi gli skid di misura, vengono acquisiti i dati di misurazione dei misuratori di portata gas nonché dei sensori di pressione e temperatura installati e dei gascromatografi mediante il flow computer Flow-X e successivamente calcolati.

 

 

 

Per la progettazione, la fornitura e il montaggio dei due skid di misura completi FLOWSKID600, Santos si affida a SICK. Le due aziende collaborano a stretto contatto sin dalle prime fasi della progettazione. Questa è la chiave di un design economico dei sistemi di misura nonché della messa in servizio tempestiva. Mediante un nuovo impianto, il gas viene utilizzato sia a livello nazionale che esportato.

 

 

 

Sistemi Flow-Metering di SICK: minima incertezza di misurazione. Misurazione precisa. 

SICK offre sistemi Flow-Metering con eccellente tecnologia di misura a ultrasuoni e sotto forma di soluzioni personalizzate con metering skid o linee di misura. Un misuratore di portata gas a ultrasuoni costituisce il cuore del proprio sistema Flow-Metering e garantisce misurazioni precise. La minima incertezza di misurazione soddisfa tutti i requisiti per misure fiscali e non.

 

 

Ulteriori informazioni: 

 

Il fornitore di gas naturale sudafricano punta sui misuratori di portata gas di SICK  

FLOWgate™: l'accesso ai misuratori a ultrasuoni per gas di SICK

Il mercato in crescita del biogas: gli impianti britannici di biometano usano i misuratori di portata gas a ultrasuoni per il conteggio

Un campo nuovo: SICK riduce i costi di processo per uno dei massimi produttori di fertilizzanti al mondo

Misurazione di gas e polvere: come porre limiti alle esplosioni

 

 

 

I prodotti presenti in questo articolo sono ora forniti da Endress+Hauser.

Clicca qui per i prodotti e visita endress.com