ANS/ANM58 PROFINET

20 mag 2025
LA NUOVA GENERAZIONE DI ENCODER ASSOLUTI PER UNA MAGGIORE PRODUTTIVITÀ ED UNA FACILE INTEGRAZIONE

Con il nuovo encoder ANS/ANM58 PROFINET, SICK presenta una generazione di encoder assoluti appositamente progettata per consentire una maggiore produttività di macchine e impianti. Il sistema di misurazione ottico migliorato consente un controllo dei movimenti altamente preciso, mentre, al contempo, la trasmissione in tempo reale dei dati di movi-mento e di posizione consentono tempi di ciclo brevi nonché processi PROFINET IRT simul-tanei. La struttura compatta e la grande versatilità meccanica dell’encoder offrono notevoli vantaggi in termini di integrazione in spazi d’installazione limitati. L’integrazione di sistema è estremamente semplice, tramite Siemens TIA Portal oppure con il tool SOPAS di SICK. In-oltre, gli encoder assoluti ANS/ANM58, grazie ai dati diagnostici rilevanti per il processo, supportano la manutenzione dell’impianto in base al suo stato effettivo. È così che soddis-fano appieno tutta la gamma di requisiti industriali degli encoder all'avanguardia, ovvero quelli da soddisfare in caso di impiego nella tecnica degli imballaggi, nell’ingegneria meccanica e nello stoccaggio e trasporto.

Nelle macchine e negli impianti automatizzati, gli encoder sono alla base di un monitoraggio dei movimenti efficiente e controllato di azionamenti e assi. Con la serie ANS/ANM58, SICK soddisfa i molteplici requisiti dei clienti in termini di sensori rotativi monogiro e multigiro per la misurazione di posizione, velocità e spostamento. Tra questi ci sono anche la conduzione del moto precisa e simultanea nonché tempi di ciclo brevi, oltre ad una struttura salvaspazio e varianti meccaniche idonee per l’integrazione semplice. Inoltre, sugli encoder si sta ponendo sempre più valore nella loro capacità di supportare il monitoraggio delle condizioni delle macchine e degli impianti.

Best-in-class: profondità di installazione pari a soli 39 mm 

I nuovi encoder assoluti ANS/ANM58 presentano un design salvaspazio, in linea con la tendenza alla miniaturizzazione presente in molti settori dell’ingegneria meccanica. La versione del sensore, con collegamento radiale, presenta, con soli 39 mm, la profondità di installazione più piccola fra tutti gli encoder di questa tipologia presenti sul mercato, ed è quindi ideale per situazioni di montaggio in cui lo spazio manca.

Vasta variabilità meccanica - idonea per ogni situazione di installazione

Con la serie ANS/ANM58, gli utenti hanno la possibilità di configurare i loro encoder ideali. In base al compito, è possibile scegliere tra la misurazione monogiro o multigiro, con risoluzioni di 18 o 34 bit. Gli encoder, grazie al design della custodia piatto e sottile, nonché alle varianti con connettori assiali o radiali, soddisfano anche i requisiti imposti da spazi di montaggio particolari. Con albero maschio, foro cieco e foro passante, l’utente ha a disposizione tre opzioni per la trasmissione dei movimenti rotatori. Le flange nelle diverse versioni garantiscono grande flessibilità di montaggio. In questo modo, la nuova generazione di encoder offre soluzioni ottimali per i requisiti più disparati.

Comunicazione dei dati tramite PROFINET IRT: trasmissione in tempo reale per una maggiore produttività

In modo trasversale ai settori, il protocollo PROFINET è diventato uno standard mondiale nell’automatizzazione industriale. L'interfaccia PROFINET con profilo encoder in versione 4.2 della generazione di encoder assoluti ANS/ANM58 consente, tramite la funzione IRT (Isochronous Real Time), di eseguire processi simultanei e di ridurre i tempi di ciclo. I dati precisi della misurazione di posizione, velocità e spostamento, che gli encoder generano mediante il nuovo opto-ASIC ad alta risoluzione di SICK, facilitano la pianificazione e l’attuazione di movimenti controllati di azionamenti e assi. Inoltre, semplificano il coordinamento preciso delle fasi di processo in impianti complessi. È così che i nuovi encoder di SICK risultano un elemento fondamentale per l’aumento della produttività delle macchine.

Integrazione e parametrizzazione facili e intuitive

Gli encoder assoluti ANS/ANM58 puntano su uno standard Ethernet industriale affermato, che consente anche una semplice integrazione nell’unità di controllo e in rete dei sensori tramite Engineering Tool come il TIA Portal di Siemens. Con il software di configurazione user-friendly SOPAS ET di SICK, i sensori possono essere adattati in modo personalizzato e intuitivo ai requisiti dell’applicazione.

Supporto nel condition monitoring delle macchine

Ridurre ed evitare i tempi di fermo macchina non pianificati è l'obiettivo della manutenzione predittiva degli impianti. A tal proposito, gli encoder ANS/ANM58 mettono a disposizione dati diagnostici rilevanti per il processo, ad esempio su temperature e velocità, nonché diverse funzioni di conteggio e timestamp. Sulla base di tali dati diagnostici, è possibile configurare valori limite specifici per le applicazioni, con cui, ad esempio, è possibile configurare soglie di avviso per interventi di manutenzione e assistenza mirati. Ciò consente di monitorare la prestazione dei processi, impedire fermi macchina non pianificati e aumentare la produttività degli impianti.

Una serie progettata per l’uso nella tecnica degli imballaggi, nell’ingegneria meccanica e nello stoccaggio e trasporto

Sono numerose le applicazioni che si basano su movimenti di precisione di azionamenti e assi; questo vuol dire che, per processi affidabili, sono necessari dati esatti su posizione, spostamento, velocità o accelerazione. La generazione di encoder assoluti ANS/ANM58 fornisce proprio questi dati, ad esempio per la sincronizzazione dei processi nella tecnica degli imballaggi, per il rilevamento ripetibile delle posizioni nell’ingegneria meccanica e per la misurazione di movimenti per un controllo preciso di macchine e impianti, o anche per l’automatizzazione efficiente dei processi di trasporto e manipolazione nella logistica. 

 

SICK è un’azienda leader nel mondo che fornisce soluzioni basate su sensori per applicazioni industriali. Fondata nel 1946 dal Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick e con sede a Waldkirch im Breisgau vicino a Friburgo, in Germania, l’azienda è un leader tecnologico e di mercato con più di 63 filiali e partecipazioni in tutto il mondo. SICK opera con un organico di quasi 10.000 collaboratori in tutto il mondo raggiungendo un fatturato di circa 2,1 miliardi di Euro (anno fiscale 2024). Per ulteriori informazioni su SICK, consultare il sito Internet www.sick.com.

 

High-resolution digital images related to this press release are available. These may only be used for editorial purposes. Usage is free of charge with the credit “Photo: SICK.” Graphic alterations – except for cropping the main subject – are not permitted. Additional photos can be accessed in the  SICK Media Library.