Accessoires
Connecteurs et câbles

YMRJA4-100PN1MRJF4
2105593
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Groupe d'accessoiresConnecteurs et câbles
      Famille d'accessoiresCâbles de connexion
      Mode de raccordement tête AConnecteur mâle, RJ45, 4 pôles, droit
      Mode de raccordement tête BConnecteur mâle, RJ45 push-pull, 4 pôles, droit
      Matériau, connecteurTPU
      Couleur, connecteurMétallique
      Câble10 m, 4 fils, PUR, sans halogène
      Matériau, gainePUR, sans halogène
      Couleur, gaineVert
      Diamètre de câble6,7 mm
      Section du conducteur0,355 mm2
      BlindageBlindé
      Rayon de courbure
      En mouvement> 12 x diamètre de câble
      En position fixe> 5 x diamètre de câble
      Mode chaîne porte-câble> 12 x diamètre de câble
      Cycle de pliage≤ 3.000.000
      Tension nominale, câble brut300 V AC
      Tension d’essai, câble brut2.000 V AC
      Tension de mesure
      48 V AC
      60 V DC
      Tension assignée1 kV
      Charge électrique≤ 1,5 A
      Vitesse de déplacement3,3 m/s
      Course5 m
      Accélération≤ 2 m/s²
      Type de signalBus de terrain
      Caractéristiques de transmissionCAT5e
      Taux de transfert des données≤ 0,1 Gbit/s
      Domaine d'utilisation

      Domaine de l’huile/des lubrifiants

      Mode chaîne porte-câble

      Indice de protectionIP20 (RJ45), IP65/ IP67 (RJ45PP)
      Température de service
      En mouvement–30 °C ... +70 °C
      En position fixe–40 °C ... +80 °C
      Mode chaîne porte-câble–30 °C ... +70 °C
      Tête–25 °C ... +85 °C
      Niveau d'encrassement3
      Résistance thermique, tuyauIgnifuge selon UL 1581 Section 1090, Section 1100 (FT2), CEI 60332-1-2 Std.
    • Classifications
      eCl@ss 5.019030312
      eCl@ss 5.1.419030312
      eCl@ss 6.027060304
      eCl@ss 6.227060304
      eCl@ss 7.027060304
      eCl@ss 8.027060304
      eCl@ss 8.127060304
      eCl@ss 9.027060304
      eCl@ss 10.027060304
      eCl@ss 11.027060304
      eCl@ss 12.027060304
      ETIM 5.0EC000830
      ETIM 6.0EC000830
      ETIM 7.0EC003249
      ETIM 8.0EC003249
      UNSPSC 16.090126121604

    Dessins techniques

    YMRJA4-100PN1MRJF4
    Plan coté