Accessoires
Connecteurs et câbles

YM2X18-050EG1M2X18
2106262
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Groupe d'accessoiresConnecteurs et câbles
      Famille d'accessoiresCâbles de connexion
      Mode de raccordement tête AConnecteur mâle, M12, 8 pôles, droit, Codage X
      Mode de raccordement tête BConnecteur mâle, M12, 8 pôles, droit, Codage X
      Verrouillage du connecteurRaccordement à visser
      Matériau, connecteurTPU
      Couleur, connecteurNoir
      Matériau, écrou moletéZinc moulé sous pression, nickelé
      Couple de serrage0,6 Nm
      Surplat13
      Câble5 m, 8 fils, PUR, sans halogène
      Matériau, gainePUR, sans halogène
      Couleur, gaineVert
      Diamètre de câble6,4 mm
      Section du conducteur0,14 mm²
      BlindageBlindé
      Rayon de courbure
      En mouvement> 10 x diamètre de câble
      En position fixe> 8 x diamètre de câble
      Tension nominale, câble brut125 V AC
      Tension d’essai, câble brut1.000 V AC
      Tension de mesure
      48 V AC
      60 V DC
      Tension assignée1,5 kV
      Charge électrique0,5 A
      Type de signalBus de terrain
      Caractéristiques de transmissionCAT6A
      Taux de transfert des données≤ 10 Gbit/s
      Domaine d'utilisationDomaine de l’huile/des lubrifiants
      Homologations

      CE

      UL

      Fichier UL n°E513908
      Indice de protectionIP65 / IP67
      Température de service
      En position fixe–40 °C ... +80 °C
      Tête–25 °C ... +85 °C
      Niveau d'encrassement3
      Résistance d’isolation> 100 mΩ
      Catégorie de surtensionIII
      Résistance transversale < 30 mΩ
      Résistance thermique, tuyauIgnifuge selon UL 1581 Section 1090, Section 1100 (FT2), Section 1080 (VW-1) / CEI 60332-1-2
    • Classifications
      ECl@ss 5.019030312
      ECl@ss 5.1.419030312
      ECl@ss 6.027060304
      ECl@ss 6.227060304
      ECl@ss 7.027060304
      ECl@ss 8.027060304
      ECl@ss 8.127060304
      ECl@ss 9.027060304
      ECl@ss 10.027060304
      ECl@ss 11.027060304
      ECl@ss 12.027060304
      ETIM 5.0EC000830
      ETIM 6.0EC000830
      ETIM 7.0EC003249
      ETIM 8.0EC003249
      UNSPSC 16.090126121604

    Dessins techniques

    YM2X18-050EG1M2X18
    Plan coté