Accessoires
Connecteurs et câbles

YM2B22-150PB1XLEAX
2106276
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Groupe d'accessoiresConnecteurs et câbles
      Famille d'accessoiresCâbles de connexion
      Mode de raccordement tête AConnecteur mâle, M12, 2 pôles, droit, codage B
      Mode de raccordement tête BExtrémité de câble ouverte
      Verrouillage du connecteurRaccordement à visser
      Matériau, connecteurTPU
      Couleur, connecteurNoir
      Matériau, écrou moletéZinc moulé sous pression, nickelé
      Couple de serrage0,6 Nm
      Surplat13
      Câble15 m, 2 fils, PUR, sans halogène
      Matériau, gainePUR, sans halogène
      Couleur, gaineViolet
      Diamètre de câble7,7 mm
      Section du conducteur0,25 mm²
      BlindageBlindé
      Rayon de courbure
      En mouvement> 12 x diamètre de câble
      En position fixe> 7,5 x diamètre de câble
      Mode chaîne porte-câble> 12 x diamètre de câble
      Cycle de pliage5.000.000
      Tension nominale, câble brut300 V AC
      Tension d’essai, câble brut2.000 V AC
      Tension de mesure
      48 V AC
      60 V DC
      Tension assignée1,5 kV
      Charge électrique4 A
      Vitesse de déplacement3 m/s
      Course5 m
      Accélération≤ 5 m/s²
      Type de signalBus de terrain, PROFIBUS DP
      Taux de transfert des données≤ 0,012 Gbit/s
      Domaine d'utilisation

      Mode chaîne porte-câble

      Domaine de l’huile/des lubrifiants

      Homologations

      CE

      UL

      Fichier UL n°E335179
      Indice de protectionIP65 / IP66K / IP67
      Température de service
      En mouvement–20 °C ... +60 °C
      En position fixe–40 °C ... +80 °C
      Mode chaîne porte-câble–20 °C ... +60 °C
      Tête–25 °C ... +85 °C
      Niveau d'encrassement3
      Résistance d’isolation> 100 mΩ
      Catégorie de surtensionIII
      Résistance transversale < 30 mΩ
      Résistance thermique, tuyauIgnifuge selon UL 1581 Section 1090, Section 1100 (FT2) / CEI 60332-1-2
    • Classifications
      ECl@ss 5.019030312
      ECl@ss 5.1.419030312
      ECl@ss 6.027060304
      ECl@ss 6.227060304
      ECl@ss 7.027060304
      ECl@ss 8.027060304
      ECl@ss 8.127060304
      ECl@ss 9.027060304
      ECl@ss 10.027060304
      ECl@ss 11.027060304
      ECl@ss 12.027060304
      ETIM 5.0EC000830
      ETIM 6.0EC000830
      ETIM 7.0EC003249
      ETIM 8.0EC003249
      UNSPSC 16.090126121604

    Dessins techniques

    YM2B22-150PB1XLEAX
    Plan coté