Accessoires
Connecteurs et câbles

YF2A15-100C1BXLEAX
2106286
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Groupe d'accessoiresConnecteurs et câbles
      Famille d'accessoiresCâbles de connexion
      Mode de raccordement tête AConnecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A
      Mode de raccordement tête BExtrémité de câble ouverte
      Verrouillage du connecteurRaccordement à visser
      Matériau, connecteurTPU
      Couleur, connecteurNoir
      Matériau, écrou moletéZinc moulé sous pression, nickelé
      Matériau, jointFKM
      Couple de serrage0,6 Nm
      Surplat13
      Câble10 m, 4 fils, PUR, sans halogène
      Matériau, gainePUR, sans halogène
      Couleur, gaineViolet
      Diamètre de câble6,9 mm
      Section du conducteur0,25 mm² + 0,35 mm² + 1 x fil de drainage
      BlindageBlindé
      Rayon de courbure
      En mouvement> 10 x diamètre de câble
      En position fixe> 6 x diamètre de câble
      Mode chaîne porte-câble> 10 x diamètre de câble
      Cycle de pliage1.000.000
      Tension nominale, câble brut300 V AC
      Tension d’essai, câble brut2.000 V AC
      Tension de mesure
      48 V AC
      60 V DC
      Tension assignée1,5 kV
      Charge électrique4 A
      Vitesse de déplacement3 m/s
      Course5 m
      Accélération≤ 5 m/s²
      Type de signalBus de terrain, CANopen, DeviceNet™
      Domaine d'utilisation

      Mode chaîne porte-câble

      Domaine de l’huile/des lubrifiants

      Homologations

      CE

      UL

      Fichier UL n°E513908
      Indice de protectionIP65 / IP66K / IP67
      Température de service
      En mouvement–30 °C ... +70 °C
      En position fixe–40 °C ... +80 °C
      Mode chaîne porte-câble–30 °C ... +80 °C
      Tête–25 °C ... +85 °C
      Niveau d'encrassement3
      Résistance d’isolation> 100 mΩ
      Catégorie de surtensionIII
      Résistance transversale < 30 mΩ
      Résistance thermique, tuyauIgnifuge selon UL 1581 Section 1090, Section 1100 (FT2) / CEI 60332-1-2
    • Classifications
      ECl@ss 5.019030312
      ECl@ss 5.1.419030312
      ECl@ss 6.027060304
      ECl@ss 6.227060304
      ECl@ss 7.027060304
      ECl@ss 8.027060304
      ECl@ss 8.127060304
      ECl@ss 9.027060304
      ECl@ss 10.027060304
      ECl@ss 11.027060304
      ECl@ss 12.027060304
      ETIM 5.0EC000830
      ETIM 6.0EC000830
      ETIM 7.0EC003249
      ETIM 8.0EC003249
      UNSPSC 16.090126121604

    Dessins techniques

    YF2A15-100C1BXLEAX
    Plan coté