L’usine connectée est indissociable de l’industrie 4.0. Chaque capteur, chaque machine et toutes les personnes impliquées peuvent communiquer entre eux, à chaque instant. Cet échange d’informations ne s’achève cependant pas aux portes de l’usine. L’interaction de l’edge et du cloud permet de gérer la production et les données depuis l’extérieur et vers l’extérieur. Ainsi, la collaboration étroite entre la technologie et l’individu améliore la transparence des processus, tout en les rendant plus productifs et plus rentables.
Des processus de production et logistiques transparents
Toujours savoir ce qui se passe, quand, où et comment. Toujours garder une vue d’ensemble : la transparence permet de suivre en temps réel et de modifier l’ensemble du processus de production ou de livraison, de A à Z.
Des processus plus transparents
Production dynamique et flexible
L’automatisation croissante favorise la flexibilité de la production et les très petites séries. Les besoins des clients sont au cœur des priorités. Les séries d’une pièce ne constituent plus un défi coûteux, mais deviennent courantes.
Production dynamique et flexible
Automatisation de l’assurance de la qualité
Les puissances de calcul supérieures améliorent également les performances visuelles des solutions à caméras pour l’assurance de la qualité et la gestion de la production à l’aide de capteurs.
Automatisation de l’assurance de la qualité
Les plate-formes mobiles, une composante essentielle de l’usine connectée
Les systèmes mobiles s’intègrent toujours plus dans la chaîne de production. Les véhicules sans conducteur de toutes tailles facilitent le transport et les services de distribution dans presque tous les environnements industriels, efficacement et sans accident.
Capteurs intelligents pour la collaboration entre l’homme et le robot
Les barrières tombent. La véritable collaboration entre l’homme et le robot va bien au-delà d’une simple coopération et coexistence. L’homme et la machine se partagent le même espace de travail, sans dispositifs de protection, et travaillent main dans la main, sans accident.