Quatre dimensions d’un système de capteurs intelligent :

Diagnostic

 

La dimension Diagnostic donne une idée du futur. Elle permet de détecter rapidement tout écart par rapport au processus et d’éviter les temps d’arrêt imprévus.

 

Les Smart Sensors indiquent même si le fonctionnement sûr est menacé. Grâce à une maintenance prévisionnelle, il est possible d’établir des plans de maintenance flexibles et adaptés aux besoins, et ainsi de réduire les coûts de service. S’il devait tout de même y avoir un problème, la cause peut rapidement être déterminée grâce aux possibilités de visualisation variées - cela permet d’éviter les temps d’arrêt des installations.

 

Site map

Le diagnostic : la valeur ajoutée pour votre application

Autosurveillance du capteur lors de l’installation et du fonctionnement

  • Une détection rapide de perturbations empêche les arrêts imprévus des machines
  • La maintenance prévisionnelle à distance permet de suivre des plans de service exacts, de réduire les coûts et de gagner du temps
  • Pas besoin de diagnostic laborieux, car le message de maintenance peut être localisé avec précision

Autosurveillance du capteur lors de l’installation et du fonctionnement

Surveillance des paramètres de processus essentiels

  • La qualité des produits est garantie grâce à la surveillance des paramètres des produits
  • Une détection rapide de perturbations empêche les arrêts imprévus des machines
  • La maintenance prévisionnelle à distance permet de suivre des plans de service exacts, de réduire les coûts et de gagner du temps
  • Pas besoin de diagnostic laborieux, car le message de maintenance peut être localisé avec précision

Fonction de diagnostic intégrée lors du formage

Visualisation des signaux et paramètres de détection x par rapport à l’analyse de processus et de détection détaillée

  • Plus de transparence dans le processus de production pour une meilleure compréhension des opérations
  • Traitement rapide du problème en cas de défaut
  • Visualisation des modifications du processus

Visualisation de paramètres de processus dans l’industrie du bois

Gain de productivité et temps d’arrêts courts grâce aux nombreuses possibilités de diagnostic innovants

  • Possibilité de diagnostic rapide sur place grâce à la SensorApp SICK Safety Assistant
  • Création d’un rapport de diagnostic détaillée au format PDF incluant l’historique des erreurs, la cause des erreurs et l’élimination des erreurs
  • L’émission de la puissance du signal à un seul faisceau signalise de manière précoce le nettoyage ou le réalignement nécessaires

Smart Sensors: données de diagnostic via IO-Link ou NFC et la SensorApp SICK Safety Assistant

Le diagnostic :

Nos Smart Sensors