Quatre dimensions d’un système de capteurs intelligent :

Communication efficace

 

Une communication efficace facilite l’échange bidirectionnel de données entre la commande et le capteur ; pour les lots de 1 produit, cela veut dire des processus flexibles et un service simple.

 

Les Smart Sensors sont des collecteurs de données assidus et des analyseurs intelligents. Via l’interface intégrée IO-Link, ils partagent ce savoir avec leur environnement - en temps réel. Les Smart Sensors sont toujours à l’écoute des commandes de pilotage en tout genre. Ils peuvent par ex. recevoir de nouveaux paramètres en une seconde - pour une production flexible jusqu’au lot de 1. Même lorsqu’un appareil est défectueux, il est possible de transférer automatiquement le dernier paramétrage utilisé vers le capteur de remplacement. Ainsi, le prêt à l’emploi devient réalité.

Site map

Une communication efficace : la valeur ajoutée pour votre application

Fabrication flexible et des lots de 1 produit

  • Plus grande productivité grâce à la diminution des temps d’arrêt des machines lors du changement de produit
  • Flexibilité et sécurité maximales grâce aux adaptations dynamiques des paramètres du capteur durant le fonctionnement, même pour des lots de 1 produit
  • Le paramétrage automatique du capteur par la commande permet d’éviter les réglages erronés possibles en cas de changement manuel d’équipement
  • Une plus grande modularité de l’installation contribue à une diminution des coûts

Configuration flexible du capteur pour des emballages différents

Mise en service et remplacement d’appareils prêt à l’emploi rapides grâce au réglage automatique des paramètres du capteur

  • Mise en service simplifiée grâce au paramétrage par la commande du capteur
  • Le remplacement rapide des capteurs prêts à l’emploi accroît la disponibilité des machines
  • Les capteurs peuvent aussi être remplacés un personnel non qualifié
  • Paramétrage à distance des capteurs montés dans des endroits inaccessibles

Mise en service rapide et remplacement d’appareils prêt à l’emploi

Transfert numérique en continu des données

  • Qualité accrue du signal grâce à un transfert de données entièrement numérique du capteur à la commande ; plus besoin de transfert classique des valeurs analogiques (0–10 V, 4–20 mA)
  • Utilisation de câbles standard non blindés pour des coûts réduits
  • Compatibilité électromagnétique (CEM) élevée

Transmission du signal entièrement numérique

Validation d’appareils, consignation et nomenclature électronique

  • Grande transparence : le remplacement des capteurs et le changement des paramètres peuvent être consignés
  • Protection contre les manipulations par la désactivation ciblée d’éléments de commande
  • Fonctionnement sûr : la mise en service d’appareils non autorisés peut être empêchée
  • Génération automatique d’une nomenclature électronique portant sur les Smart Sensors montés sur la machine

Validation d’appareils, consignation et génération de liste de pièces

Identification simplifiée des appareils pour une gestion optimisée des installations

  • Une communication série point à point via IO-Link
  • Identification des appareils décentralisée
  • Données spécifiques aux appareils pour une gestion des installations sans problèmes

Smart Sensors : une communication efficace via IO-Link

Une communication efficace :

Nos Smart Sensors