Produits verts

Protéger l’environnement avec les produits de SICK

SICK Green Products Image
SICK Green Products Image

Pourquoi SICK a décidé d’agir

L’utilisation en faveur de l’environnement était aussi un souci principal du fondateur de l’entreprise, Dr Erwin Sick, qui développa le premier appareil de mesure de la densité de fumée en 1956 pour réduire la pollution de l’air. Avec le progrès technologique, les exigences imposées aux entreprises en vue de la protection de l’environnement et du climat ont également augmenté au cours des dernières décennies dans le monde entier. Que ce soit dans la production et la logistique, la production et la consommation d’énergie ainsi que le contrôle des émissions - la nécessité de ménager les ressources est une priorité dans tous les secteurs industriels. Les capteurs peuvent alors aider à collecter un grand volume de données d’intéressantes et créer ainsi la transparence nécessaire pour l’optimisation des processus.

L’intelligence des capteurs au service de l’environnement et du climat

Avec l’initiative « produits verts », SICK aide ses clients à réduire la consommation des ressources et à réduire les impacts négatifs sur l’environnement.

Les appareils de mesure de dioxyde de carbone, prévus notamment pour les incinérateurs, les systèmes de traitement et de séchage, aident les clients de SICK à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Avec ses capteurs pour les usines d’incinération des déchets, les centrales électriques, les aciéries et les cimenteries, l’industrie du pétrole et du gaz et les installations du secteur de la chimie, pétrochimie et raffineries, SICK contribue notablement à la préservation de l’environnement.
Dans le domaine de la technique de mesure de poussières, SICK est capable de détecter avec précision les concentrations de poussières avec différents principes de mesure et de respecter ainsi les seuils d’émission ou de détecter à temps des perturbations au sein des processus.
Dans le domaine de la mesure de débit volumétrique, les systèmes de capteurs de SICK exécutent différentes tâches, par exemple la détermination des débits volumiques dans les installations et la mesure de volumes de gaz naturel pour l’industrie du gaz naturel ou le contrôle des émissions dans les processus industriels.

Ces exemples et bien d’autres encore montrent comment les capteurs intelligents de SICK aident les entreprises à atteindre leurs objectifs environnementaux. En savoir plus sur les applications pour votre secteur ici.

SICK Green Products Maritime Image

Exemple : industrie maritime

Les émissions des navires nuisent à l’Homme et à l’environnement partout dans le monde : plus de 10 pour cent des émissions de dioxyde de carbone dans le monde peuvent être attribuées à la navigation internationale. L’organisation de navigation internationale IMO a donc adopté des normes plus strictes qui prévoient des seuils de gaz d’échappement nettement inférieurs pour les navires depuis 2020. Grâce aux solutions de SICK, le transport maritime peut surveiller avec fiabilité des émissions. Les dispositifs de mesure surveillent les systèmes de purification des gaz d’échappement ou les épurateurs de gaz qui filtrent les oxydes de soufre dangereux pour la santé dans les gaz d’échappement des moteurs des navires. Et assurent ainsi un air pur en mer.

SICK Green Products Steel Industry Image

Exemple : sidérurgie

Afin de renforcer la protection de l’environnement, il ne s’agit pas seulement de réduire les émissions dans la sidérurgie. L’utilisation efficiente de l’énergie, des matériaux et des substances, la consommation d’eau ou la production de déchets et d’eaux usées constituent des points essentiels. Les capteurs de SICK permettent de minimiser les chutes de barres, de fils ou de supports dans l’usine de laminage. Grâce à la combinaison de la mesure de débit et du régime pour le contrôle et la régulation des ventilateurs principaux, les capteurs de SICK peuvent également optimiser la consommation d’énergie électrique des systèmes d'évacuation des gaz.

SICK Green Products Mechanical Engineering Image

 

Exemple : construction de machines

L’utilisation d’entraînements électroniques régulés dans les machines va considérablement augmenter, en particulier à cause de leur efficacité énergétique supérieure. Cette évolution positive est soutenue activement par SICK avec les systèmes Feedback-moteur spécialement adaptés aux moteurs synchrones.

SICK Green Products Engery Image

Exemple : secteur de l’énergie

L’énergie éolienne joue un rôle majeur pour une gestion durable de l’énergie. A l’aide des capteurs, il est possible de régler les composants de l’installation tels que les pales de rotor de manière à pouvoir produire un maximum d’énergie. Pour ce réglage, SICK propose des codeurs absolus avec un balayage magnétique.