Une montagne de travail! Beaucoup de secteurs industriels gèrent les produits en vrac en grandes quantités et en permanence. Et ce par tous les temps. Afin de maîtriser ce défi, SICK propose des solutions intelligentes.
Garder le contrôle d’en haut. Le Bulkscan® LMS511 fonctionne selon ce principe. Le capteur laser de débit volumétrique détecte en plus la position de chargement et calcule le centre de gravité des produits en vrac. C’est une idée de génie - une gestion du matériel sans faille.
Le défilement dû au chargement incorrect peut endommager la bande transporteuse à long terme. Cela est empêché par le capteur de distance compact Dx35 grâce à la surveillance des mouvements latéraux de la bande et une alarme automatique. Fonctionne aussi avec des lumières parasites et la poussière.
Quelle est la vitesse réelle de la bande ? En particulier lors de la surveillance des extrémités des bandes transporteuses sans entraînement, le codeur incrémental DFS60 fournit une réponse fiable concernant le fonctionnement correct de l’installation de convoyage.
L’interrupteur de sécurité à câble i110RP constitue une solution de sécurité idéale pour des systèmes de convoyage plus longs. Il permet d’arrêter le système de convoyage en cas de danger. Grâce aux contacts de signalisation, la source de l’erreur est vite trouvée.
Chimie, pétrochimie et raffineries
Construction navale, chantier de construction et sous-traitants