Notre magazine clients
Vous pouvez recevoir le magazine client SICK insight de SICK Suisse deux fois par an, à savoir au printemps et à l'automne. Outre les articles relatifs aux applications à l'échelle internationale et les nouveautés produits de la société SICK, vous serez également informés des développements internes de SICK Suisse.
Nous y donnons aussi la parole à nos clients qui ont de l'expérience avec des applications intéressantes. Contactez-nous si vous désirez voir publier une application avec nos produits. Nous sommes reconnaissants de tous conseil ou suggestion permettant d'améliorer ce média.

SICK Insight Suisse 02/2017
Le top 5 article:
- L’installation des systèmes en guise de service – 76 système Track&Trace de SICK
- Y voir clair dans un océan de fleurs – avec des systèmes d’indentifivation de SICK
- Partout où il y a empilage, il y a chute de copeaux – les scanners laser de sécurité sont immunisés contre les copeaux de bois
- Des glaces sur bâtonnet à la chaîne – les lecteurs de code contrôlent le contenu
- Qu’est-ce que les SMART SENSORS? – détection améliorée et communication efficace

SICK Insight Suisse 01/2017
Le top 5 article:
- Protection contre les malfrats - scanners laser de SICK surveillent les avions en stationnement
- Controle des consommateurs de courant dans le tunnel du St.-Gothard - scanners laser de SICK
- Assurance qualite pour la confiture - avec capteurs de vision 3D de SICK
- La detection du contraste entre dans une nouvelle ere - SICK technologie Twineye
- 70 ans d'innovation en 612 Secondes

SICK Insight Suisse 02/2016
Le top 5 article:
- TriSpector caméra 3D vérifient si les tonneaux à bière sont endommagés
- InspectorP65x: une caméra de SICK commande un robot de contrõle bandeaux
- 61 mécanismes de levage de centres postaux ont été équipé avec de systèmes de mesure OLM200
- TR10 Lock: interrupteur de sécurité a interverrouillage avec surveillance RFID
- MPS-C: capteurs de position pour les vérins pneumatiques à rainure en

SICK Insight Suisse 01/2016
Le top 5 article:
- TriSpector1000: «Plug-and-play» capteur de vision – inspections 3D économiques
- microScan3: Nouveau scrutateur laser de sécurité
- Automatisation: Sécurite modulaire – grãce au portfeuille sécurite de SICK
- Fauteuil roulant capable de monter les escaliers – avec scanner laser 2D
- Installation d'incinération de déchets à Root: Efficace et propre

SICK Insight Suisse 02/2015
Le top 5 article:
- Capteurs de distance - mesure avec haute précision
- Inspection de l'étiquette avec des capteurs de vision de SICK
- Optimisation de la productivité et de la sécurité - avec contrôleur de sécurité de SICK
- Nouveauté: DFS60S – le codeur de Sécurité
- Solutions completes de SICK pour des système pneumatique

SICK Insight Suisse 01/2015
Le top 5 article:
- MORE THAN A VISION: la solution optimale pour tous les défis Auto-Ident
- Nouveau film de l’entreprise SICK Suisse
- Une bénédiction pour les scies - SICK sécurité pour les scies
- Des tubes étanches grâce à SICK
- VISIC50SF: lorsque chaque seconde compte

SICK Insight Suisse 02/2014
Le top 5 article:
- Aéroport de Zurich-Kloten: Modernisation des intervalles de lecture de bagages aériens
- La Poste Suisse fait confiance à la technologie des portails de lecture à caméra de SICK
- IO-Link: pour plus de rentabilité inclus les presses hydrauliques en toute sécurité
- Une longueur d'avance avec la technique de mesure au laser de SICK
- ISD400 Pro: Transmission optique de données avec largeur de bande 100 Mbit / s

SICK Insight Suisse 01/2014
Le top 5 article:
- Mesure de niveau et sécurisation de l’installation galvanoplasti que automatique
- Optimisation de la performance grâce aux capteurs pour logistique de SICK
- Des systèmes de mesure – sûre, propre, durable
- SICK développe un pack de services pour le bâtiment de Zurich-Herdern des CFF
- DeltaPac détecte tous les emballages