Contact
Feedback

Vision 3D
Visionary-T

Instantané 3D : une grande polyvalence en intérieur

Vos avantages

  • Plus de 25 000 valeurs de distance et d’intensité dans un enregistrement
  • Des informations 3D sont également disponibles pour les applications stationnaires
  • Montage simple et changement de capteur rapide
  • Interface de programmation pour l’exploitation de données 3D à des fins d’analyse ultérieure sur un hôte externe
  • Visionary-T CX fournit des données 3D via Ethernet
  • Visionary-T AG offre une réduction intelligente des données
  • Visionary-T DT est un capteur de détection 3D configurable plug-and-play
  • Visionary-T AP est basé sur la SICK AppSpace et permet de créer des applications avec SICK AppStudio et de charger des Key Apps spécifiques aux applications sur le capteur via SICK AppManager

Aperçu

Instantané 3D : une grande polyvalence en intérieur

Grâce à la technologie novatrice d’instantané 3D, les capteurs de vision 3D Visionary-T de Sick offrent une entière flexibilité pour une utilisation à l’intérieur. Sur la base de la mesure du temps de vol de la lumière (angl. : time-of-flight measurement), Visionary-T fournit pour chaque pixel des informations en temps réel sur la profondeur, même pour les application fixes. Les capteurs transmettent des données brutes complètes et des données prétraitées de manière spécifique à l’application. De plus, des mesures analysées résultant dans des réponses capteur simples peuvent aussi être transmises. Ainsi, ce sont toujours les informations adéquates qui sont transmises – sur mesure pour chaque application. Avec ses moyens de visualisation performants et ses informations 3D fiables, le Visionary-T est la solution idéale pour la logistique interne, la robotique ou les véhicules industriels, entre autre.

En bref
  • Enregistrement de 50 images 3D maximum par seconde
  • Valeurs de distance : 144 x 176 pixels par enregistrement
  • Sortie de données 3D via une interface Gigabit Ethernet et de simples sorties numériques
  • Fourniture de données données spécifiques aux applications
  • Plage de température : 0 °C à 50 °C ou 0 °C à 45 °C (en fonction du boîtier) ; indice de protection : IP 67

 

Des solutions de détection pour la robotique
Robotics image
Des solutions de détection pour la robotique
Robotics image

Une collaboration sur un pied d’égalité

Peu importe qu’il s’agisse de Robot Vision, Safe Robotics, d’outillage de bras de robot manipulateur ou de feedback de position, les capteurs SICK confèrent aux robots une perception plus précise.
Pour en savoir plus

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    TechnologieInstantané, analyse d'image
    Mesures de niveau de gris
    Source lumineuseLumière infrarouge invisible (LED, 850 nm)
    Calibré en usine
    Indice de protectionIP67
    Logiciel de configuration

    SOPAS ET, Java API (Matlab), serveur Web, Telegram Interface (application universelle, p. ex. Python, C++, C#, PCL), serveur web, ROS, GenlCam (Halcon)

    SOPAS ET, Java API (Matlab), serveur Web, Telegram Interface (application universelle, p. ex. Python, C++, C#, PCL), serveur web

    SICK AppManager, SICK AppSpace, serveur Web, interface télégramme

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut