Contact
Feedback

Vision 3D
Visionary-S

Instantané 3D – des vues en couleur pour une automatisation précise de la production

Vos avantages

  • Une caméra robuste avec une plage de fonctionnement de 0,50 à 2,50 m pour un usage industriel
  • Plus de 320.000 valeurs de distance et de valeurs d’intensité de couleur dans un enregistrement seulement
  • Grande vitesse d’enregistrement et très grande résolution en parallèle
  • Résultat rapide : émission directe des valeurs de couleur et de profondeur fournies par la caméra
  • Valeurs de couleur et de profondeur de grande qualité pour un usage fiable dans l’automatisation de la logistique et de la production
  • Flexibilité : la caméra peut être intégrée à l’aide des langages de programmation courants et configurée directement via SOPAS ET
  • Éclairage très efficace : données de profondeur fiables, même en cas de lumières parasites

Aperçu

Instantané 3D – des vues en couleur pour une automatisation précise de la production

Grâce à la technologie novatrice d’instantané 3D, les capteurs de vision 3D Visionary-S de Sick offrent une entière flexibilité pour de nombreuses applications de l’automatisation de la production. En se basant sur le principe de la vision stéréo, SICK propose avec le Visionary-S, des solutions pour les exigences les plus strictes en termes de précision et de vitesse, même pour les applications stationnaires. Le Visionary-S combine un éclairage structuré avec la technique reconnue d’une caméra couleur et délivre des images couleur en profondeur en temps réel. Avec ses moyens de visualisation performants, une large acceptation des langage de programmation courants et ses informations 2D et 3D fiables, le Visionary-S est la solution idéale pour la robotique, la logistique interne et diverses tâches d’assurance qualité dans la production.

En bref
  • Jusqu’ 30 images couleur de profondeur par seconde
  • Fonctionne même dans l’obscurité absolue et à la lumière du jour jusqu’à 40 klx
  • Résolution : 640 px x 512 px, résolution de la profondeur avec une précision submillimétrique
  • Émission de données couleur 3D via une interface Gigabit Ethernet
  • Plage de température : 0 °C à 50 °C (en fonction du boîtier) ; indice de protection : IP 67
  • Mode HDR

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    TechnologieInstantané 3D
    Fréquence de balayage/rafraîchissement30 fps, Jusqu’à 9.850.000 points de données 3D/s 1)
    Mesures de niveau de gris
    Source lumineuseLumière infrarouge invisible (laser, 808 nm)
    Calibré en usine
    Indice de protectionIP67
    Logiciel de configurationSOPAS ET, Telegram Interface (application universelle, p. ex. Python, C++, C#)
    Ethernet✔ , Flux de données complet des valeurs d’éloignement et RJB en une fois et commande de l’appareil
    • 1) 0,03 s par image 3D.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut