Contact
Feedback

Vision 3D
TriSpector1000

Inspection 3D intuitive

Vos avantages

  • Inspection 3D fiable, même avec des pièces de couleur, position et hauteur variables
  • Mise en service et utilisation aisées grâce à l’interface utilisateur intuitive
  • Analyse intégrée des images pour un paramétrage rapide
  • Échange rapide d’appareil grâce au champ de vue garanti et à la réutilisation des réglages enregistrés
  • Les données d’intensité facilitent la navigation 3D et permettent le contrôle de présence d’une étiquette, de motifs imprimés ou d’un déplacement des objets.
  • Les données calibrées en usine simplifient la configuration avec une réduction du temps et des efforts nécessaires
  • Supporte les environnements hostiles et conditions difficiles dans le secteur alimentaire

Aperçu

Inspection 3D intuitive

Le TriSpector1000 est un capteur autonome configurable permettant des inspections 3D économiques. Quels que soient la forme, la couleur et la position du produit, le capteur vient à bout de tous les défis. Il est désormais possible de contrôler le contenu, le plein et le vide dans toutes les dimensions. Il est idéal pour le contrôle de la qualité dans l’industrie des biens de consommation et du conditionnement. Avec son interface utilisateur intuitive, le TriSpector1000 garantit une mise en service et une utilisation aisées. Même un échange rapide d’appareil est possible sans aucun problème grâce au champ de vue garanti et à la réutilisation des réglages enregistrés.

En bref
  • Inspection 3D des pièces mobiles
  • Interface utilisateur intuitive
  • Analyse intégrée des images
  • Concept d’échange simple
  • Image 3D à haute résolution avec overlay d’intensité
  • Données 3D calibrées en usine, valeurs réelles en mm dans toutes les dimensions
  • Boîtier métallique robuste IP67

 

Des solutions de détection pour la robotique
Robotics image
Des solutions de détection pour la robotique
Robotics image

Une collaboration sur un pied d’égalité

Peu importe qu’il s’agisse de Robot Vision, Safe Robotics, d’outillage de bras de robot manipulateur ou de feedback de position, les capteurs SICK confèrent aux robots une perception plus précise.
Pour en savoir plus

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Technologie3D, LineScan, analyse d'image
    Fréquence de balayage/rafraîchissement2.000 profils 3D/s
    Source lumineuseLumière rouge visible (laser, 660 nm)
    Calibré en usine
    Indice de protectionIP67
    Logiciel de configurationSOPAS ET
    Ethernet✔ , TCP/IP
    Série✔ , RS-232, RS-422, codeur (RS-422 / DBS36E-BBCP02048)
    Incrémental✔ , TTL
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut