Contact
Feedback

Vision 3D
Ruler

Gigabit-3D-Vision pour les environnements difficiles

Vos avantages

  • La mesure à grande vitesse vous permet d'augmenter le volume de la production tout en garantissant la qualité du produit
  • Solutions fiables grâce à une mesure précise des dimensions et de la position en 3D quelles que soient la hauteur ou la couleur de l'objet
  • Mesures simultanées des dimensions en 3D, de la lumière diffuse et des niveaux de gris, permettent des solutions fiables
  • Des mesures 3D étalonnées en usine avec un éclairage intégré offrent immédiatement des résultats au millimètre qui simplifient par suite l' intégration
  • Conçu pour des environnements industriels extrêmes, pour garantir un cycle de vie long et sans problème

Aperçu

Gigabit-3D-Vision pour les environnements difficiles

Ruler E est la solution idéale pour les applications en ligne dans le domaine du balayage 3D. La caméra est conçue pour les conditions difficiles de l'industrie du bois et de l'exploitation minière et fournit des mesures 3D exactes, même à des températures inférieures à –30 °C. Avec son interface Gigabit Ethernet, elle convient à l'enregistrement même sur les longues voies de câblage. Avec sa source lumineuse intégrée et les données 3D étalonnées en usine, la caméra fournit des valeurs de mesure précises au millimètre près. Son intégration s'en trouve considérablement simplifiée. Outre les mesures 3D rapides, la camera Ruler-E fournit également des évaluations en niveaux de gris et de diffusion du laser. Les mesures permettent de prendre des décisions précises et fiables sur l'objet à contrôler. Le libre choix des outils d'analyse, les performances informatiques et la possibilité d'associer les données de différentes caméras Ruler vous permettent d'adapter exactement les coûts et les performances de vos solutions à vos besoins particuliers.

En bref
  • Mesures 3D au millimètre étalonnées en usine à pleine vitesse de production
  • Mesures 3D de haute précision pour des largeurs de mesure de 100 mm à 1,5 m
  • Capture simultanée mesures 3D, niveau de gris et lumière diffuse
  • Facile à intégrer, pas d'éclairage externe nécessaire
  • Boîtier robuste pour environnements rudes jusqu'à –30 °C
  • Fonctionnement à distance de la caméra sur des longues distances de câblage grâce à Gigabit Ethernet

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Fréquence de balayage/rafraîchissement10.000 profils 3D/s
    Mesures de niveau de gris
    Mesure de lumière diffusée– / ✔
    Source lumineuseLumière rouge visible (laser, 660 nm, ± 15 nm)
    Calibré en usine
    Indice de protectionIP65
    Logiciel de configurationRanger Studio
    Ethernet✔ , UDP/IP
    Série✔ , RS-422, codeurs
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut