Contact
Feedback

Vision 3D
IVC-3D

Cette famille de produits sera bientôt retirée du marché !
Le traitement d'images 3D en toute simplicité

Vos avantages

  • L'IVC-3D facilite les inspections de formes 3D tout en optimisant les coûts
  • L'inspection indépendante du contraste fournit une plus grande fiabilité, même si la couleur de l'objet varie ou si l'arrière plan est identique à la couleur de l'objet
  • Etalonné en usine - fournit instantanément les dimensions en mm à cadence de production
  • Le serveur OPC de la caméra et l'interface Ethernet/IP permettent une communication simple avec les API, robots et systèmes de contrôle, facilitant ainsi l'intégration
  • Fonctionne en autonome, pas de PC requis après la configuration

Aperçu

Le traitement d'images 3D en toute simplicité

La Smart Camera IVC-3D est utilisée pour contrôler, localiser et mesurer les objets, augmenter la cadence, contrôler la production et assurer la qualité. Les applications qui dépendaient précédemment de systèmes de caméra et d'éclairage complexes sont désormais prises en charge en toute simplicité par la première Smart Camera 3D au monde. La Smart Camera IVC-3D pré-étalonnée réunit en un seul boîtier les fonctions de traitement d'image, d'éclairage et d'analyse. L'IVC-3D est capable de détecter en trois dimensions grâce à la triangulation laser. La détection des dommages causés aux surfaces s'effectue pendant l'enregistrement des images avec les outils qui mesurent la hauteur, le volume et le contour indépendamment du contraste et de la couleur. Les applications de mesure sont désormais prises en charge en toute simplicité. L'IVC-3D se configure facilement via l'interface utilisateur sur le PC et dispose d'interfaces série et EtherNet/IP. Le PC n'est plus nécessaire après la configuration de l'IVC-3D.

En bref
  • Traitement avancé d'image 3D rendu facile
  • Indépendant du contraste et de la couleur de l'objet
  • Interface utilisateur graphique conviviale pour un développement rapide de l’application
  • Connexion facile aux API, robots et autres commandes, via, par ex., Ethernet/IP ou OPC
  • Vitesse d'acquisition jusqu'à 5 000 profils par seconde
  • Boîtier métallique robuste pour applications industrielles

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Fréquence de balayage/rafraîchissement5.000 profils 3D/s
    Source lumineuseLumière rouge visible (laser, 658 nm, ± 15 nm)
    Calibré en usine
    Indice de protectionIP65 / IP67
    Logiciel de configurationIVC Studio
    Ethernet✔ , TCP/IP, UDP/IP
    EtherNet/IP™
    Série✔ , RS-422, RS-485, codeur (RS-422)
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut