Systèmes de mesure de flux

Incertitude de mesure minimale. Mesure précise.

SICK offre des systèmes de mesure de débit dotés d’une technologie de mesure leader à ultrasons et sous forme de solutions complètes sur mesure en forme de kits de mesure ou de rails de mesure. Un compteur de gaz à ultrasons constitue l’élément central du système de mesure de débit respectif et assure des mesures du gaz précises. L’incertitude de mesure minimale satisfait à toutes les exigences pour un trafic soumis à l’étalonnage et non soumis à l’étalonnage.

2 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 2 de 2

Vue : Vue galerie Vue liste
La solution modulaire pour les mesures fiscales
  • Utilise le compteur de gaz à ultrasons FLOWSIC600 ou FLOWSIC600-XT
  • Disponible de DN 50 à N 1200, de Class 150 à Class 2500
  • Lors de l’étalonnage, une incertitude de mesure de 0,1 % est possible
  • Adaptations spécifiques au client des composants système
  • Intégration sans difficulté du système aux flow computer Flow-X de SICK
Comparer maintenant
Sélectionner
La solution intégrale et fiable pour les mesures fiscales
  • FLOWSKID600 entièrement étalonné
  • Adaptations spécifiques au client des composants système, incluant l’analyseur de gaz, le chromatographe de gaz et l’ordinateur de détection
  • Intégration sans difficulté du système aux flow computer Flow-X de SICK
  • Disponible de Class 150 à Class 2500
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 2 de 2