Contact
Feedback

Débitmètres pour liquides
T-Easic® FTS

La protection intelligente contre la marche à sec dans les pompes

Vos avantages

  • Un capteur, deux mesures : réduction des coûts et du risque en matière d’hygiène grâce à un point d’installation unique
  • Réduction du coût grâce à une installation rapide par adaptateur de montage
  • Gain de temps grâce à la mise en service simple sans étalonnage pour les fluides paramétrés
  • Version industrielle conviviale avec guidage intuitif à travers le menu et écran pour une mise en service rapide
  • Stockage réduit grâce à l’adaptation facile au diamètre du tuyau
  • Câblage réduit grâce au IO-Link 1.1 avec possibilités de réglages simples ainsi que fonctionnalités d’intégration et de clonage
  • Temps d’arrêt réduits grâce au système nécessitant que peu de maintenance

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.
Selon l’article 2 (4), ce produit ne relève pas du domaine d’application de la directive RoHS 2011/65/UE et n’est pas non plus conçu pour l’utilisation dans les produits soumis au domaine d’application de la directive. Pour des informations supplémentaires à ce sujet, voir les informations produit.

Aperçu

La protection intelligente contre la marche à sec dans les pompes

L’interrupteur de débit thermique T-Easic® FTS mesure le débit et la température selon le principe calorimétrique. Il surveille au moyen de deux sorties numériques les mesures et les transmet à une commande en amont dès qu’elles sont inférieures ou supérieures à une valeur limite réglée. Le réglage des paramètres peut s’effectuer via IO-Link. En version industrielle, il propose en plus un écran OLED et des touches de commande. Des valeurs préréglées en usine pour les milieux comme l’eau et l’huile accélèrent et simplifient la mise en service ; il est possible d’étalonner facilement et rapidement presque tous les liquides. Le boîtier extrêmement robuste VISTAL® de la version industrielle protège le capteur lors des processus de nettoyage, la version aseptique également disponible résiste elle aussi aux conditions CIP/SIP.

En bref
  • Surveillance du débit et mesure de la température dans un seul capteur
  • Optimisé pour l’eau et l’huile, possibilité d’apprentissage d’autres liquides
  • Indice de protection IP 67/IP 69 et IO-Link 1.1
  • Version industrielle dans boîtier VISTAL® avec écran OLED pivotant sur 180°
  • Variante aseptique en acier inoxydable, compatibilité complète CIP/SIP, température du processus jusqu’à 150 °C

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Température du gaz–40 °C ... +150 °C
    Pression de fonctionnement

    ≥ ≤ 100 bar

    ≥ ≤ 16 bar

    IO-Link
    Type d'intégration au bus de terrainV1.1 (COM3 (230,4 kbits/s))
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut