Débitmètres de gaz à ultrasons
VM400

La solution d’appareil compacte pour une mesure sans contact du flux dans les tunnels

Vos avantages

  • Usure minimale et maintenance peu fréquente
  • Mesure fiable, même à faible vitesse de l’air
  • Faibles coûts d´investissement
  • Coût d’installation minimum
  • Intégration facile dans des systèmes de contrôle

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.
Selon l’article 2 (4), ce produit ne relève pas du domaine d’application de la directive RoHS 2011/65/UE et n’est pas non plus conçu pour l’utilisation dans les produits soumis au domaine d’application de la directive. Pour des informations supplémentaires à ce sujet, voir les informations produit.

Aperçu

La solution d’appareil compacte pour une mesure sans contact du flux dans les tunnels

L’appareil de mesure de la vitesse du flux VM400 est une solution compacte et peu encombrante permettant la mesure ponctuelle en continu de la vitesse de l’air dans les tunnels routiers et ferroviaires ou dans des constructions semblables de l’infrastructure de transport. Le VM400 s’installe facilement quasiment partout dans la paroi des tunnels. La transmission des mesures et des informations d’état à un système de contrôle s’effectue via l’interface analogique ou numérique intégrée, sur la variante VM400 également via une interface Ethernet.

En bref
  • Technologie à ultrasons moderne pour une mesure sans contact
  • Vaste plage de mesure
  • Conception compacte de l’appareil
  • Installation et mise en service aisées
  • Insensibilité à l’encrassement

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Grandeurs de mesureVitesse de l'air, sens de l'écoulement, température
    Principe de mesureMesure différentielle par temps de propagation des ultrasons
    ConformitésRABT 2006
    Indice de protectionIP66 / IP67
    Série
    Type d'intégration au bus de terrainRS-232
    FonctionInterface de service propriétaire
    Ethernet
    RemarqueUniquement VM400E
    FonctionConnexion au logiciel SOPAS ET
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements