Contact
Feedback

Compteur de débit de gaz
FLOWSIC600-XT

The perfect match

Vos avantages

  • Faible incertitude de mesure dans chaque application
  • Grandes fiabilité des données de mesure et disponibilité
  • Toujours le débitmètre de gaz à ultrasons adéquat, sans compromis
  • Intégration aisée de l''appareil, même dans les installations compactes
  • Mise en service et contrôle faciles et rapides

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.
Selon l’article 2 (4), ce produit ne relève pas du domaine d’application de la directive RoHS 2011/65/UE et n’est pas non plus conçu pour l’utilisation dans les produits soumis au domaine d’application de la directive. Pour des informations supplémentaires à ce sujet, voir les informations produit.

Aperçu

The perfect match

Le débitmètre de gaz à ultrasons FLOWSIC600-XT, qui succède au fameux FLOWSIC600, pose de nouveaux jalons dans son segment.

Le FLOWSIC600-XT se décline en modèles avec 4, 4+1, 4+4 et 8 voies de mesure afin de satisfaire à tous les besoins en tant que solution autonome ou système. Outre les exigences de l''OIML R 137 classe 1.0, le FLOWSIC600-XT répond parfaitement à celles de la classe 0.5 et de AGA9.

Le FLOWSIC600-XT intègre i-diagnostics™, une fonction de diagnostic d''application intelligente et la PowerIn Technology™ qui maintient les mesures jusqu''à trois semaines en cas de panne de courant. Ces fonctions favorisent la convivialité et offrent une sécurité de fonctionnement unique, alliées à une précision de mesure optimale et une stabilité durable.

En bref
  • Gamme de produits conviviale
  • Correction automatique de l'action de la température et de la pression
  • Disponible dans toutes les conditions de fonctionnement
  • PowerIn Technology™ pour un mode de secours fiable
  • Diagnostic d'application intelligent avec i-diagnostics™
  • Extensible avec des flow computers par connect & go

Avantages

Le bon compteur de gaz à ultrasons pour chaque application

Tous les compteurs de gaz de la famille de produits FLOWSIC600-XT sont conçus pour des mesures de débit du gaz soumises à réglementations. La gamme d’appareils satisfait les normes usuelles nationales et internationales et les directives pour métrologie (par exemple MID, OIML R137, AGA9, ISO17089), la protection contre les explosions (par exemple ATEX, IECEX, NEC, GOST) et pour les appareils pneumatiques (ASME, EN2014/68/EU). Le compteur de gaz se décline en quatre versions, chacune d’elle répondant à des besoins spécifiques. Les exigences ne sont pas toujours les mêmes pour un compteur de gaz. La classification selon les performances de FLOWSIC600-XT, -XT Forte, -XT 2plex et -XT Quatro est là pour répondre au plus juste aux besoins et souhaits des clients à l’aide d’une solution unique. Peu importe le modèle choisi, tous les FLOWSIC600-XT s’utilisent aisément dans toutes les applications de comptage transactionnel et dont la largeur nominale est comprise entre 3 et 48 pouces. Le raccordement aux flow computers courants ne lui pose aucun problème.

Précis, stable dans la durée, innovant

FLOWSIC600-XT

Le compteur de gaz polyvalent pour toutes les applications liées au gaz naturel et au comptage transactionnel

Les 15 années d’expérience du terrain avec le FLOWSIC600 sont concentrées dans cette technologie à 4 voies

FLOWSIC600-XT Forte

Propose 8 voies sur deux axes différents, offrant ainsi des mesures de plus grande précision

Le premier choix pour les installations caractérisées par des distances rectilignes courtes à l’entrée et à la sortie

FLOWSIC600-XT 2plex

Combine un compteur de gaz et un appareil de mesure de contrôle très compact et propose des fonctions avancées de diagnostic grâce à sa voie de mesure indépendante supplémentaire

FLOWSIC600-XT Quatro

Réunit deux appareils de mesure pour les mesures redondantes dans le trafic soumis à l’étalonnage – et ce pour une longueur d’insertion identique à celle d’un appareil unique

MESURE DU GAZ NATUREL SOUMISE À ÉTALONNAGE – SANS COMPROMIS

GRANDES FIABILITÉ DES DONNÉES DE MESURE ET DISPONIBILITÉ

Les appareils FLOWSIC600-XT satisfont pendant toute la durée de vie à toutes les exigences en matière de mesure fiable et stable pour le comptage transactionnel. Six archives de données disponibles enregistrent en permanence les données de mesure et de diagnostic ainsi que les changements d’état. Même en cas de coupure de courant, le FLOWSIC600-XT continue d’effectuer les mesures et sauvegarde les données grâce au PowerIn TechnologyTM.

Verfügbar, sicher, kompakt

  • Exactitude de mesure améliorée grâce à la correction automatique des mesures en cas de variation des conditions d’exploitation
  • Transfert simple et sûr des conditions d’étalonnage et d’application
  • Mesure continue et sauvegarde de données aussi en cas de panne de courant grâce à une batterie de sauvegarde

MESURES SÛRES ET FIABLES PENDANT TOUTE LA DURÉE DE VIE – LA SOLUTION PARFAITE

Intégration aisée de l’appareil et mise en service et contrôle rapides

FLOWSIC600-XT est compatible avec son prédécesseur FLOWSIC600. Il s’intègre donc parfaitement dans toutes les installations. La fonction i-diagnosticsTM permet une mise en service et un contrôle faciles et rapides de l’appareil. Par ailleurs, la fonction i-diagnosticsTM propose une multitude de contrôles du compteur et de l’application pendant le fonctionnement. Si des travaux de maintenance sont nécessaires, l’assistant intelligent intégré propose des solutions. L’interface infrarouge intégrée fournit rapidement des données de mesure et de diagnostic, pour assurer un service rapide et efficace.

Simple, facile, fiable.

Accès simple et rapide des données de mesure et de diagnostic à l’aide de l’interface infrarouge intégrée
La fonction i-diagnosticsTM avec assistant de solution intégré garantit un fonctionnement sûr fiable de l’appareil

INSTALLATION ET MISE EN SERVICE FACILES, MAINTENANCE EFFICACE – LA SOLUTION PARFAITE

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Grandeurs de mesureDébit volumique en cours de fonctionnement, volume en cours de fonctionnement, vitesse du gaz, vitesse du son, correction de volume optionnelle par flow computer (EVC) électronique intégré
    Principe de mesureMesure différentielle par temps de propagation des ultrasons
    Nombre de voies de mesure4, 4+1 (2plex), 4+4 (Quatro), 8 (Forte)
    Zone Ex

    1G

    2G

    3G

    Class I Division 1

    Class I Division 2

    Plages de mesurePlages de mesure en fonction de la section nominale du tube
    Température du gaz

    –40 °C ... +180 °C

    Sur demande: –194 °C ... +280 °C

    Pression de fonctionnement

    0 bar (g) ... 160 bar (g)

    Sur demande: 0 bar (g) ... 450 bar (g)

    Diamètre nominal de tube3 ″ ... 48 ″
    (DN 80 à DN 1400), autres diamètres nominaux sur demande
    Conformités

    OIML R 137-1&2:2012

    OIML D 11:2013

    ISO 17089-1

    AGA-Report No. 9

    MID: 2014/32/UE

    PED: 2014/68/UE

    ATEX: 2014/34/UE

    CEM: 2014/30/UE

    GOST 8.611-2013

    GOST 8.733-2011

    Indice de protectionIP66 / IP67
    Interface de communication

    Modbus

    Ethernet

    HART

    Interface optique

    Série

    RemarqueOption
    Codeurs
    Type d'intégration au bus de terrainTCP
    RTU RS-485 (3x)
    ASCII RS-485 (3x)
    RS-485
    Nombre1
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut