Contact
Feedback

Systèmes Feedback-moteur rotatifs HIPERFACE®
SES/SEM70

La solution de système Feedback-moteur pour moteurs compacts à arbres creux et entraînements directs

Vos avantages

  • Fonction multitours intégrée mécanique pour une saisie supplémentaire des tours sans batterie externe.
  • Le montage direct sur l’arbre de transmission rend inutiles les éléments de transmission comme les courroies dentées ou l’embrayage.
  • Forme compacte, simple, sans usure, frais de maintenance réduits
  • Montage rapide sans outil de montage spécifique : il suffit d’enficher, de tourner et de commencer
  • Robuste et fiable grâce à l’immunité aux vibrations et aux chocs
  • Formation fiable de la position absolue même à vitesses élevées
  • Contrôle du montage pour lire la position axiale du rotor

Aperçu

La solution de système Feedback-moteur pour moteurs compacts à arbres creux et entraînements directs

La tendance aux entraînements directs compacts et robustes s’est nettement renforcée au cours des dernières années dans l’automatisation de la production. Avec les systèmes Feedback-moteur rotatifs SES / SEM70 avec interface standard industrielle HIPERFACE®, SICK ouvre de nouveaux horizons pour les moteurs à arbre creux et entraînements directs. Le système Feedback-moteur fonctionnant avec balayage holistique est monté directement sur l’arbre de transmission sans autres outils de montage supplémentaires, ce qui rend inutiles les éléments de transmission tels que les courroies dentées ou les embrayages. De plus, une fonction multitours mécanique est disponible, ce qui rend inutile des composants supplémentaires tels que les batteries tampon externes. La forme compacte permet de gagner de la place et de réduire le poids et grâce à la technologie sans roulement, elle est robuste, fiable et ne s’use pas.

En bref
  • Variante simple tour et multitours avec arbre creux 25 mm
  • 32 périodes sinus-cosinus par tour, 4.096 tours pour la variante multitours
  • Interface HIPERFACE® avec plaque signalétique agrandie
  • Vitesse maximale : 8.500 min-1
  • Montage facile sans outil de montage spécifique
  • Immunité aux vibrations et aux chocs

 

Robotics image
Robotics image

Une collaboration sur un pied d’égalité

Peu importe qu’il s’agisse de Robot Vision, Safe Robotics, d’outillage de bras de robot manipulateur ou de feedback de position, les capteurs SICK confèrent aux robots une perception plus précise.
Pour en savoir plus

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    TypeMontage encastré
    ModèleAbsolu monotour / absolu multitours
    Interface de communicationHIPERFACE®
    Périodes sin/cos par tour32
    Système de sécurité
    Interface mécaniqueAxe creux traversant, 25 mm
    Mode de raccordementConnecteur mâle, 8 pôles
    Plage de mémoire disponible2.048 Byte E2PROM 2048
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut