Aperçu
Les systèmes de rétroaction pour moteurs SICK : flexibles, robustes et peu encombrants
Les systèmes Feedback-moteur capacitifs SEK/SEL37 sont conçus pour deux univers d’automatisation : d’une part, celui des résolveurs dans lequel les utilisateurs ont besoin d’une capacité de puissance plus élevée des codeurs de position absolue, par ex. pour les servomoteurs ou les axes d’amenée. D’autre part, les appareils SEK/SEL37 sont particulièrement intéressants pour les fabricants de servomoteurs du fait de la flexibilité liées aux caractéristiques de l’automatisation. Avec 16 signaux sinus/cosinus par tour, cette gamme constitue la solution de base des systèmes SRM avec interface HIPERFACE®. Le joyau de cette gamme est un élément de capteur capacitif sans palier. Le balayage complet compense presque tous les défauts d’excentricité et est extrêmement robuste. Les éventuelles sources d’erreur sont majoritairement exclues grâce à l’absence de pièces d’usure. De plus, les systèmes Feedback-moteur résistent parfaitement aux températures élevées, une qualité jusque-là réservée aux résolveurs. Les systèmes Feedback-moteur SEK/SEL37 disposent d’une interface HIPERFACE® reconnue au niveau mondial et prise en charge par de nombreux fabricants d’entraînements de renom.
En bref
- Système de rétroaction pour moteurs pour la plage de puissance de base
- 16 périodes sinus/cosinus par tour
- Position absolue avec une résolution de 512 pas par tour ainsi que 4096 tours pour le système multitours
- Programmation de la valeur de position
- Plaque signalétique électronique
- Interface HIPERFACE®
- Version à encastrer avec arbre conique à départ de connecteur axial ou radial
- Conforme RoHS