Aperçu
Système compact de rétroaction pour moteurs de dimensions au carré de 40 mm
Les nouveaux systèmes Feedback-moteur SEK/SEL34 avec balayage holistique ont été spécialement conçus pour les moteurs dont les arêtes mesurent 40 mm. Le SEL34 convainc par sa forme compacte avec un véritable multitours à transmission mécanique. Le joyau de cette gamme est un élément de capteur capacitif sans palier. Le balayage complet compense presque tous les défauts d’excentricité et est extrêmement robuste. Les éventuelles sources d’erreur sont majoritairement exclues grâce à l’absence de pièces d’usure. Le roulement à billes devient inutile grâce au système de mesure capacitif, ce qui permet de réduire nettement l’usure et le production de chaleur. Les systèmes Feedback-moteur SEK/SEL34 sont très robustes, ont une capacité multitours et possèdent tous les avantages de l’interface HIPERFACE® dans un design très compact.
En bref
- Système Feedback-moteur pour la plage de puissance de base
- Design spécial pour les moteurs dont les arêtes mesurent 40 mm
- 16 périodes sinus/cosinus par tour
- Position absolue avec une résolution de 512 pas par tour ainsi que 4.096 tours pour le système multitours
- Programmation de la valeur de position
- Plaque signalétique électronique
- Interface HIPERFACE®
- Conforme RoHS