Systèmes Feedback-moteur rotatifs HIPERFACE®
SEK160
Robuste solution Turn& Play pour entraînements directs avec interface HIPERFACE®
Vos avantages
- Le placement direct sur l’arbre de transmission rend inutiles les éléments de transmission comme les courroies dentées ou l’accouplement.
- La construction compacte et simplifiée ne s’use pas ce qui signifie donc des coûts de maintenance réduits
- Pas d’influence des champs magnétiques sur la précision de mesure grâce au principe de mesure capacitive
- Gain de temps au montage car pas d’outils nécessaires : il suffit d’enficher, de tourner et de commencer
- Les dimensions minimales permettent un gain de place et de poids et donc une utilisation efficace de l’espace