Systèmes Feedback-moteur rotatifs HIPERFACE®
sCon®

Adaptation des systèmes feedback-moteur au monde numérique

Vos avantages

  • Mise à niveau aisée du moteur vers une interface numérique, sans adaptation structurelle du moteur
  • Des solutions Rétrofit sur le terrain sont possibles lorsque l’environnement de l’entraînement change (nouveau variateur disposant uniquement avec de protocoles numériques)
  • Une conception compacte facilite l'intégration à l’espace moteur.
  • Grâce à l’entrée de température externe, des valeurs de température supplémentaires peuvent être transmises via le protocole HIPERFACE-DSL®, sans câblage supplémentaire

Aperçu

Adaptation des systèmes feedback-moteur au monde numérique

Les interfaces numériques sont actuellement très tendance. Pionnière sur ce marché, SICK permet ,avec son convertisseur d’interface sCon®, de rendre les systèmes Feedback-moteur avec HIPERFACE® existants aptes au monde numérique. Le sCon® convertit les signaux HIPERFACE®en signaux HIPERFACE-DSL®et peut être combiné avec les systèmes feedback-moteur SES/SEM70, SES/SEM90 et STS de SICK. Le convertisseur d’interface se distingue par sa compacité, qui facilite l’intégration dans l’espace moteur. En outre, il dispose d’une entrée de température externe permettant de mesurer la température de la bobine.

En bref
  • Interface à la sortie : HIPERFACE DSL®
  • Alimentation électrique : 7 V CC ... 12 V CC
  • Plage de température de fonctionnement : −30 °C ... +115 °C
  • Indice de protection : IP00
  • Connecteur d’entrée : connecteur mâle, 8 pôles
  • Courant de sortie : connecteur mâle, 4 pôles
  • Entrée supplémentaire pour connecteur de température externe

Avantages

Mise à niveau avec sCon® pour Smart Motor Sensor

Le convertisseur d’interfaces compact sCon® transforme des signaux analogiques HIPERFACE® sans pertes en signaux numériques HIPERFACE DSL®. L’un des avantages de ce convertisseur est qu’il se contente d’un seul câble. Cela minimise les erreurs de câblage et réduit l’espace nécessaire. Avec HIPERFACE DSL®, il est possible de transmettre de nombreux paramètres de processus pour des diagnostic en temps réel - pour le Condition Monitoring, un capteur de température supplémentaire peut être raccordé. La surveillance de la température, de la vitesse, de la tension d’alimentation et de la vitesse de rotation crée la base de données pour la maintenance prédictive des machines et optimise la disponibilité des installations. Le convertisseur d’interfaces sCon® peut être utilisé en combinaison avec les systèmes Feedback-moteur SES/SEM70 et SES/SEM90.

Rétrofit en un tour de main : une mise à niveau ultérieure de la gamme de produits SES/SEM avec HIPERFACE DSL® est possible sans effectuer d’importantes adaptations du moteur.

Intégration facile : grâce à sa conception peu encombrante, le convertisseur d’interfaces sCon® s’intègre parfaitement dans l’espace moteur disponible – une intégration ultérieure du sCon® dans les moteurs est donc possible.

Câblage simple : grâce à l’utilisation de connecteurs mâles et câbles déjà existants, le convertisseur d’interfaces sCon® est rapidement et aisément raccordé à des appareils HIPERFACE® existants.

La communication intelligente - grâce à HIPERFACE DSL®

Le transfert de données du convertisseur d'interfaces sCon® au système d’entraînement s’effectue par le biais du protocole de Feedback-moteur purement numérique HIPERFACE DSL®. Un seul câble est nécessaire pour l’ensemble de la communication du régulateur. Cela permet de réduire les coûts de raccordement, la consommation d’énergie et le nombre de câbles nécessaires sur le site, tout en offrant une meilleure vue d’ensemble dans un espace réduit.

La technologie monocâble HIPERFACE DSL® est moins encombrante et facile à implémenter tout en assurant la pérennité des investissements et la sécurité des machines au plus haut niveau.

Sécurité renforcée grâce à HIPERFACE DSL® : sécurité de fonctionnement et d'investissement, fonctionnement irréprochable de l'installation, travaux rapides et sans défaut.

Permet de réaliser un diagnostic en temps réel : grâce à l’interface numérique, de nombreuses données peuvent être analysées en permanence via Condition Monitoring.

Solution Rétrofit pour des applications existantes avec interface HIPERFACE®

Le convertisseur d’interfaces sCon® permet de mettre à niveau rapidement et en toute simplicité des applications existantes avec interface HIPERFACE® vers HIPERFACE DSL®. Actuellement, le convertisseur d’interfaces peut être utilisé en combinaison avec les systèmes Feedback-moteur SES/SEM70 et SES/SEM90. A l’avenir, le convertisseur pourra aussi être utilisé dans les moteurs à axe creux avec les systèmes Feedback-moteur STS de SICK.
La conception peu encombrante du système Feedback-moteur STS et du convertisseur d’interfaces sCon® permet de réaliser une conception compacte du moteur, et ce sans perte de précision.
Multitours mécanique et HIPERFACE DSL® - la solution compacte pour les entraînements directs robustes dans l’automatisation industrielle.

Veuillez nous contacter si vous possédez d’autres produits avec interface HIPERFACE® que vous souhaitez utiliser en combinaison avec le convertisseur d’interfaces sCon®.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Interface de communicationHIPERFACE DSL®
    Système de sécurité
    Mode de raccordement

    Connecteur mâle, 4 pôles, sortie

    Connecteur mâle, 8 pôles, Entrée

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements