Logiciel de configuration intuitif pour les produits de sécurité de SICK
La conception intuitive des capteurs de sécurité de SICK et des systèmes de commande de sécurité est réalisée avec le logiciel de configuration gratuit Safety Designer. Ce dernier vous permet de sélectionner en toute simplicité les composants matériels et de relier des fonctions logiques. Pour vous, cela signifie une configuration plus rapide des systèmes de commande de sécurité, interrupteurs de sécurité et autres composants de sécurité. La fonction de documentation, le concept de diagnostic et la fonction de dialogue d’interconnexion du logiciel assurent une ingénierie économique. Ainsi, la mise en service est rapide, même pour des applications mobiles complexes et des installations interconnectées avec beaucoup de composants individuels.
En bref
Configuration intuitive étape par étape axée sur les processus pour de nombreux produits de sécurité de SICK
Vérification et rapport - séparément pour chaque appareil ou pour l’ensemble du projet
Diagnostic complet avec enregistreur de données
Respect de normes de sécurité établies dans le monde entier
Avantages
Un seul logiciel pour vos applications de sécurité
Grâce au logiciel de configuration Safety Designer, vous pouvez relier entre eux de nombreux produits de sécurité et les configurer en toute conformité avec les normes. Vous pouvez par exemple concevoir un seul capteur et le relier à d’autres capteurs de votre installation. Avec le logiciel, vous concevez un projet complet, composé du système de commande de sécurité et de blocs de fonction certifiés.
Vaste catalogue d'appareils Dans la fenêtre principale du logiciel Safety Designer, vous trouverez presque tous les produits de sécurité configurables de SICK. Il suffit de glisser ces produits dans votre projet et de configurer le produit spécifique dans l’interface utilisateur homogène de la fenêtre d’appareil.L’interconnexion de composants de sécurité en toute simplicité Dans la boîte de dialogue « Interconnexion », vous reliez entre eux les composants de sécurité. Ainsi, vous pouvez configurer des projets étendus avec des blocs de fonction certifiés en un seul logiciel.
Conception de votre solution de sécurité avec un seul logiciel de configuration
La compétence perfectionnée
Simple et clair : Safety Designer est un logiciel de configuration étendu pour les produits de sécurité de SICK et possède une interface utilisateur claire. Le logiciel se démarque alors avant tout par un maniement simple. Le logiciel vous facilite le comportement des paramètres de configuration et des données des capteurs.
Intuitif via cliquer-glisser Grâce au logiciel, Safety Designer, vous glissez tout simplement des produits de sécurité configurables de SICK du catalogue d’appareils dans la configuration matérielle. Ensuite, les blocs de fonction et les liaisons logiques nécessaires peuvent être placés intuitivement dans l’éditeur logique graphique.Vérifié en conformité avec la sécurité juridique Une fois la configuration terminée, vous pouvez simuler votre solution à l’aide de Safety Designer. Ainsi, les adaptations, par exemple dans la logique, sont simplifiées. La vérification de vos fonctions de sécurité s’effectue en conformité avec les normes et de façon intelligente.Surveillance détaillée En plus d’un rapport détaillé de votre projet avec une nomenclature et un plan de câblage, Safety Designer vous offre également un enregistreur de données. Ce dernier vous permet de surveiller et d’enregistrer en temps réel toutes les données de vos produits de sécurité de votre application.
Découvrez une configuration rapide, une vérification conforme aux normes et un diagnostic efficace
Les configurations sont surveillées en toute rapidité
Vous êtes à la recherche d’une solution simple pour configurer et combiner des fonctions de sécurité sur votre machine ? Grâce au logiciel de configuration Safety Designer, vous pouvez concevoir, configurer et diagnostiquer tous les types d’applications de sécurité. Via l’éditeur logique, vous disposez des fonctionnalités étendues du groupement d’appareils.
Piloter les applications en toute sécurité
Les systèmes de commande de sécurité surveillent la sécurité de votre machine. Dans le logiciel Safety Designer, vous trouverez de nombreux capteurs de sécurité pour la conception de machines qui assureront une surveillance fiable des machines plus tard. Avec le logiciel, les capteurs peuvent être configurés séparément ou ensemble.
Safety Designer réalise en toute simplicité même des applications exigeantes. Grâce à des blocs de fonction prédéfinis et préconfigurés, même des fonctions de sécurité d’entraînement peuvent être réalisées. Des codeurs de sécurité peuvent également être configurés avec Safety Designer.
Safety Designer met à jour toutes les données présentes dans le système. Avec un seul outil, vous vérifiez par exemple des comportements système complexes de plusieurs scrutateurs laser de sécurité et du système de commande de sécurité reliés via Safe EFI-pro.