Systèmes track-and-trace
Lector Identification System
Caméra de lecture et d’affectation de codes rapide pour un faible écart entre les objets
Vos avantages
Moins de corrections grâce au taux de lecture élevé
Cadence élevée grâce à une vitesse de bande élevée et au faible écart entre les objets
Solution rentable grâce au nombre réduit des caméras dans le système
Mise en service facile et rapide
Le petit boîtier de caméra et la conception compacte du système permettent l’installation même dans des espaces limités
Rétrofit aisé de systèmes Lector65x existants
Transfert rapide des images pour des applications de vision industrielle telle qu’OCR et archivage simultané des images pour l’analyse et l’optimisation des processus
Caméra de lecture et d’affectation de codes rapide pour un faible écart entre les objets
Le Lector Identification System lit les codes et les affecte à l’objet correspondant. La petite et puissante caméra matricielle 12 mégapixels Lector85x offre des résultats de lecture fiables pour chaque taille d’objet grâce à sa haute résolution. La lecture du code est alors réalisée indépendamment de la qualité du code grâce à des algorithmes de décodage intelligents basés sur une IA. La puissance élevée du processeur assure en plus des vitesses élevées des bandes transporteuses pour une cadence augmentée. Grâce au suivi de l’objet en temps réel et à l’affectation tridimensionnelle du logiciel, le Lector Identification System réalise l’affectation du code avec fiabilité, même avec de faibles écarts entre les objets. Le système peut être complété par des technologies d’identification ou fonctions supplémentaires telles que le dimensionnement et la saisie du poids.
En bref
Choix entre variantes de caméras : 5, 9 et 12 mégapixels
Grande intensité d’éclairage
Champ de vision large et grande profondeur de champ
Processeur haute performance
Algorithmes de décodage sur la base de l’intelligence artificielle
Affectation tridimensionnelle des codes à l’objet
Petit boîtier, identique au modèle précédant Lector65x
Canal d’images 2 x 1 GbE
Avantages
Lecture de codes 1D et 2D par caméra
Le Lector Identification System sur la base de Lector85x assure une identification fiable même avec une vitesse élevée des bandes transporteuses, de faibles écarts entre les objets et des codes difficilement lisibles. De plus, le code identifié peut être clairement à l’objet.
Identification des codes fiables et affectation unique code-objet
Les codes sont lus avec fiabilité également avec de faibles écarts de 50 mm entre les objets - même avec des vitesses accrues jusqu’à 3,5 m/s. Cela permet d’augmenter considérablement la cadence.
L’affectation logicielle 3D permet une attribution précise du code à l’objet, assurant ainsi que ce dernier arrive à destination. Les retouches manuelles sont réduites et une productivité supérieure de l’installation est réalisée.
Le décodage par IA offre une identification rapide et précise de la région du code concernée. Grâce à la superrésolution, même des codes de petite taille ou flous sont détectés.
Caméra performante + segmentation par IA + affectation logicielle 3D = augmentation de la cadence et réduction des corrections manuelles
Conception système compacte
Le Lector Identification System s'adapte en souplesse à votre espace de montage. Pour un système compact, différentes variantes de caméras et un grand choix d’accessoires sont disponibles. Vous avez alors le choix entre des variantes systèmes préfabriquées et une solution entièrement adaptée aux besoins du client afin d’obtenir une adaptation optimale à votre espace de montage.
Adaptation flexible à chaque environnement
Grâce à la grande profondeur de champ, une identification des codes est possible même avec des tailles d'objets différentes avec un nombre restreint de caméras.
Le nombre restreint de caméras allié au montage sur équerre pentu, aux modules de miroirs et à de petites distances de lecture, assure une conception système compacte.
Le Lector Identification System est disponible dans des variantes systèmes préfabriquées pour la lecture d'une à six faces et peut ainsi être intégré rapidement et aisément à chaque environnement.
Le Lector Identification System avec conception système compacte ne prend que peu de place tout en étant installé rapidement sans connaissances spécialisées supplémentaires.