Systèmes de passerelle
Telematic Data Collector

TDC-E200R2
6067896
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      Catégorie produitSolutions de passerelles et de cloud
      Sortie d'alarmeMessage Push ou action définie par l’utilisateur
    • Mécanique/électronique
      Tension d'alimentation24 V DC (9 V DC ... 36 V DC)
      Puissance absorbée2,4 W
      Dimensions du boîtier (l x P x H)162 mm x 32 mm x 101 mm
      Poids230 g
      Matériau du boîtierPolyamide PA6
      Couleur du boîtierBleu clair (RAL 5012)
      FixationDans un véhicule ou une armoire électrique
      Indice de protectionIP20 (conformément à la norme EN 60529)
    • Performance
      CapteurCapteur d’accélération, Magnétomètre, thermomètre
      Calculateur interne1 Go, DD3
      Mémoire interne16 GB
      Système d'exploitationLinux
      ÉcosystèmeDocker
      Interface utilisateurTDC-E Device Manager, Node-RED, picoStratus
      Protocole de donnéesMQTT, REST API, OPC UA, WebSocket
      Format des donnéesJSON
      Connectivité des données

      WLAN, LAN, WPAN, téléphonie mobile

      WLAN

      WPAN

      LAN

      Réseau de téléphonie mobileUMTS: 900/2100 MHz, GSM/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz
      Couverture réseauEurope, Moyen Orient, Afrique, APAC
    • Interfaces
      GPS✔ , système de complément sur satellites L1 C/A : WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN
      ProtocoleGPS, GLONASS, BeiDo, Galileo
      Raccordement électriqueMCX
      Modem✔ , 3G HSPA+
      Taux de transfert des données (5,76 Mbit/s ... 14,4 Mbit/s)
      ProtocoleUMTS: 900/2100 MHz
      GSM/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz
      Ethernet✔ (2)
      Taux de transfert des données (10 Mbit/s ... 1.000 Mbit/s)
      Raccordement électriqueRJ45
      WLAN
      Taux de transfert des données (80 Mbit/s ... 100 Mbit/s), Bande unique 2,4 GHz
      ProtocoleIEEE 802.11 b/g/n
      WPAN✔ , IEEE 802.15.1, IEEE 802.15.4, IEEE 802.15.3
      Série✔ , RS-232, RS-422, RS-485, SSI, 1Wire
      Raccordement électriqueMicro-Fit (20 pôles)
      Bus CAN✔ (2)
      Taux de transfert des données1 Mbit/s, réglable
      ProtocoleJ1939, CANOpen
      Raccordement électriqueMicro-Fit (20 pôles)
      USB✔ , USB 2.0
      Raccordement électriqueConnecteur mâle A USB 2.0
      Entrées/sorties
      I/O6 entrées analogiques (configurables, courant et tension), 8 entrées/sorties numériques (configurables)
      Indicateurs optiques3, LED, affichages d'état
      Interface de configurationInterface web
    • Caractéristiques ambiantes
      Température ambiante de fonctionnement–20 °C ... +70 °C
      Température ambiante d’entreposage–40 °C ... +85 °C
      Résistance aux chocsCEI 60068-2-27
      Compatibilité électromagnétique (CEM)

      EN 303446-1

      EN 55032

      EN 55024

      EN 61000-3-2

      EN 61000-3-3

      Sûreté du produitEN 60950-1
      Agrément type d'équipement radioEN 301511 V12.5.1 (2017)
    • Remarques générales
      DescriptionLa passerelle met en réseau les capteurs, les machines et les plate-forme IIoT pour la collecte et le prétraitement de données de capteur et de processus locales.
      Contenu de la livraisonTDC-E200R2 avec localisation et communication de téléphonie mobile (sans flux de données) incluant câbles de raccordement et notice d’instruction
    • Classifications
      ECl@ss 5.019179090
      ECl@ss 5.1.419179090
      ECl@ss 6.019179090
      ECl@ss 6.219179090
      ECl@ss 7.019179090
      ECl@ss 8.019179090
      ECl@ss 8.119179090
      ECl@ss 9.019179090
      ECl@ss 10.019179090
      ECl@ss 11.019179090
      ECl@ss 12.019179090
      UNSPSC 16.090143222605

    Dessins techniques

    TDC-E200R2
    Plan coté