- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Solutions systèmes
- Systèmes de passerelle
- Telematic Data Collector
- TDC-E100R6
Systèmes de passerelle
Telematic Data Collector
TDC-E100R6
6067537
Compris dans la livraison :
Antenne réseau local sans fil (1), Antenne GSM (1), Raccordement électrique de remplacement (1)
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Accessoires
-
Applications
-
Contenu de la livraison
-
Service et support
-
Informations douanières
-
- Caractéristiques
Catégorie produit Solutions de passerelles et de cloud Tâches Contrôle de l'état
Surveillance du stock
Alarmes en temps réel définies par l’utilisateur
- Mécanique/électronique
Tension d'alimentation 24 V DC (9 V DC ... 36 V DC) Puissance absorbée 2,4 W Dimensions du boîtier (l x P x H) 162 mm x 32 mm x 101 mm Poids 230 g Matériau du boîtier Polyamide PA6 Couleur du boîtier Bleu clair (RAL 5012) Fixation Dans un véhicule ou une armoire électrique Indice de protection IP20 (conformément à la norme EN 60529)
- Performance
Capteur Capteur d’accélération, Magnétomètre, thermomètre Calculateur interne 1 Go, DD3 Mémoire interne 16 GB Système d'exploitation Linux Écosystème Docker Interface utilisateur TDC-E Device Manager, Node-RED, picoStratus Protocole de données MQTT, REST API, OPC UA, WebSocket Format des données JSON Connectivité des données WLAN, LAN, WPAN, téléphonie mobile
WLAN
WPAN
LAN
Réseau de téléphonie mobile UMTS: 850/1900/2100 MHz, GSM/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz Couverture réseau Amérique du Nord, Amérique latine
- Interfaces
Modem ✔ , 3G HSPA+ Taux de transfert des données (5,76 Mbit/s ... 14,4 Mbit/s) Protocole UMTS: 850/1900/2100 MHz
GSM/EDGE: 850/900/1800/1900 MHzEthernet ✔ (2) Taux de transfert des données (10 Mbit/s ... 1.000 Mbit/s) Raccordement électrique RJ45 WLAN ✔ Taux de transfert des données (80 Mbit/s ... 100 Mbit/s), Bande unique 2,4 GHz Protocole IEEE 802.11 b/g/n WPAN ✔ , IEEE 802.15.1, IEEE 802.15.4 Série ✔ , RS-232, RS-422, RS-485, SSI, 1Wire Raccordement électrique Micro-Fit (20 pôles) Bus CAN ✔ (2) Taux de transfert des données 1 Mbit/s, réglable Protocole J1939, CANOpen Raccordement électrique Micro-Fit (20 pôles) USB ✔ , USB 2.0 Raccordement électrique Connecteur mâle A USB 2.0 Entrées/sorties I/O 6 entrées analogiques (configurables, courant et tension), 8 entrées/sorties numériques (configurables) Indicateurs optiques 3, LED, affichages d'état Interface de configuration Interface web
- Caractéristiques ambiantes
Température ambiante de fonctionnement –20 °C ... +70 °C Température ambiante d’entreposage –40 °C ... +85 °C Résistance aux chocs CEI 60068-2-27 Compatibilité électromagnétique (CEM) EN 303446-1
EN 55032
EN 55024
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
Sûreté du produit EN 60950-1 Agrément type d'équipement radio EN 301511 V12.5.1 (2017)
- Remarques générales
Description La passerelle met en réseau les capteurs, les machines et les plate-forme IIoT pour la collecte et le prétraitement de données de capteur et de processus locales. Contenu de la livraison TDC-E100R6 avec communication de téléphonie mobile (sans flux de données) incluant câbles de raccordement et notice d’instruction
- Classifications
ECl@ss 5.0 19179090 ECl@ss 5.1.4 19179090 ECl@ss 6.0 19179090 ECl@ss 6.2 19179090 ECl@ss 7.0 19179090 ECl@ss 8.0 19179090 ECl@ss 8.1 19179090 ECl@ss 9.0 19179090 ECl@ss 10.0 19179090 ECl@ss 11.0 19179090 ECl@ss 12.0 19179090 UNSPSC 16.0901 43222605
-
-
-
-
-
-