Systèmes de passerelle
Telematic Data Collector

TDC-E100EU
6067899
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      Catégorie produitSolutions de passerelles et de cloud
      Tâches

      Contrôle de l'état

      Surveillance du stock

      Alarmes en temps réel définies par l’utilisateur

      Carte SIM intégrée
      Sortie d'alarmeMessage Push ou action définie par l’utilisateur
    • Mécanique/électronique
      Tension d'alimentation24 V DC (9 V DC ... 36 V DC)
      Puissance absorbée2,4 W
      Dimensions du boîtier (l x P x H)162 mm x 32 mm x 101 mm
      Poids230 g
      Matériau du boîtierPolyamide PA6
      Couleur du boîtierBleu clair (RAL 5012)
      FixationDans un véhicule ou une armoire électrique
      Indice de protectionIP20 (conformément à la norme EN 60529)
    • Performance
      CapteurCapteur d’accélération, Magnétomètre, thermomètre
      Calculateur interne1 Go, DD3
      Mémoire interne16 GB
      Système d'exploitationLinux
      ÉcosystèmeDocker
      Interface utilisateurTDC-E Device Manager, Node-RED, picoStratus
      Protocole de donnéesMQTT, REST API, OPC UA, WebSocket
      Format des donnéesJSON
      Connectivité des données

      M2M carte SIM, EU 27 +2 1)

      WLAN, LAN, WPAN, téléphonie mobile

      WLAN

      WPAN

      LAN

      Réseau de téléphonie mobileUMTS: 900/2100 MHz, GSM/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz
      Couverture réseauEurope, Moyen Orient, Afrique, APAC
      • 1) Belgique, Grande-Bretagne, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, République slovaque, Espagne, Suède, Suisse, Chypre.
    • Interfaces
      Modem✔ , 3G HSPA+
      Taux de transfert des données (5,76 Mbit/s ... 14,4 Mbit/s)
      ProtocoleUMTS: 900/2100 MHz
      GSM/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz
      Ethernet✔ (2)
      Taux de transfert des données (10 Mbit/s ... 1.000 Mbit/s)
      Raccordement électriqueRJ45
      WLAN
      Taux de transfert des données (80 Mbit/s ... 100 Mbit/s), Bande unique 2,4 GHz
      ProtocoleIEEE 802.11 b/g/n
      WPAN✔ , IEEE 802.15.1, IEEE 802.15.4
      Série✔ , RS-232, RS-422, RS-485, SSI, 1Wire
      Raccordement électriqueMicro-Fit (20 pôles)
      Bus CAN✔ (2)
      Taux de transfert des données1 Mbit/s, réglable
      ProtocoleJ1939, CANOpen
      Raccordement électriqueMicro-Fit (20 pôles)
      USB✔ , USB 2.0
      Raccordement électriqueConnecteur mâle A USB 2.0
      Entrées/sorties
      I/O6 entrées analogiques (configurables, courant et tension), 8 entrées/sorties numériques (configurables)
      Indicateurs optiques3, LED, affichages d'état
      Interface de configurationInterface web
    • Caractéristiques ambiantes
      Température ambiante de fonctionnement–20 °C ... +70 °C
      Température ambiante d’entreposage–40 °C ... +85 °C
      Résistance aux chocsCEI 60068-2-27
      Compatibilité électromagnétique (CEM)

      EN 303446-1

      EN 55032

      EN 55024

      EN 61000-3-2

      EN 61000-3-3

      Sûreté du produitEN 60950-1
      Agrément type d'équipement radioEN 301511 V12.5.1 (2017)
    • Remarques générales
      DescriptionLa passerelle met en réseau les capteurs, les machines et les plate-forme IIoT pour la collecte et le prétraitement de données de capteur et de processus locales.
      Contenu de la livraisonTDC-E100EU avec communication de téléphonie mobile (EU 27+2, M2M carte SIM) incluant câbles de raccordement et notice d’instruction
    • Classifications
      ECl@ss 5.019179090
      ECl@ss 5.1.419179090
      ECl@ss 6.019179090
      ECl@ss 6.219179090
      ECl@ss 7.019179090
      ECl@ss 8.019179090
      ECl@ss 8.119179090
      ECl@ss 9.019179090
      ECl@ss 10.019179090
      ECl@ss 11.019179090
      ECl@ss 12.019179090
      UNSPSC 16.090143222605

    Dessins techniques

    TDC-E100EU
    Plan coté