Aperçu
La solution intégrale et fiable pour les mesures fiscales
Le système de mesure de débit FLOWSKID600 est un système de mesure de débit de gaz complet. SICK le fabrique comme solution complète pour le trafic soumis à étalonnage. Le système peut être planifié de façon flexible et fournit des données de mesure ultra précises. Les compteurs de gaz à ultrasons FLOWSIC600 et FLOWSIC600-XT, les éléments centraux du FLOWSKID600, garantissent une mesure du gaz fiable. Le système est fabriqué selon les normes ISO et dans le respect des normes de qualité les plus élevées selon les normes DIN, ANSI ou ASME actuelles. Il satisfait ainsi aux directives et exigences respectivement déterminantes pour son utilisation sur place.
En bref
- FLOWSKID600 entièrement étalonné
- Adaptations spécifiques au client des composants système, incluant l’analyseur de gaz, le chromatographe de gaz et l’ordinateur de détection
- Intégration sans difficulté du système aux flow computer Flow-X de SICK
- Disponible de Class 150 à Class 2500