Systèmes de mesure de flux
FLOWRUN

La solution modulaire pour les mesures fiscales

Vos avantages

  • Modularité lors du choix du système de mesure
  • Incertitude de mesure et coûts d’exploitation réduits
  • Flexibilité lors de la planification du système de mesure du débit FLOWRUN600
  • En tant que fournisseur de systèmes, SICK est responsable du projet et réduit ainsi vos efforts de travail lors de la mise en œuvre

Aperçu

La solution modulaire pour les mesures fiscales

Grâce à la modularité lors du choix et l’incertitude de mesure réduite, le système de mesure du débit FLOWRUN600 constitue le choix idéal. En fonction des exigences de configuration, les tuyauteries, flow computer et autres composants du système peuvent être ajoutés. Le système de mesure est fabriqué selon les normes ISO et dans le respect des normes de qualité les plus élevées. Il satisfait ainsi aux directives et exigences respectivement déterminantes pour son utilisation sur place. Après l’étalonnage du système sur le bâton test souhaité, la plus grande fiabilité et une mesure ultra précise sont garanties. Les compteurs de gaz à ultrasons FLOWSIC600 et FLOWSIC600-XT, les éléments centraux du système, garantissent une mesure du gaz fiable.

En bref
  • Utilise le compteur de gaz à ultrasons FLOWSIC600 ou FLOWSIC600-XT
  • Disponible de DN 50 à N 1200, de Class 150 à Class 2500
  • Lors de l’étalonnage, une incertitude de mesure de 0,1 % est possible
  • Adaptations spécifiques au client des composants système
  • Intégration sans difficulté du système aux flow computer Flow-X de SICK

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Applications

Téléchargements