Aperçu
Espace et protection pour la technologie de mesure et d’analyse
Les solutions de conteneur sont principalement utilisées pour protéger les systèmes d’analyse installés contre les conditions ambiantes extrêmes telles que la chaleur, le froid, la poussière, le vent, les tremblements de terre et les atmosphères corrosives ou explosives. Elles sont en outre avantageuses pour le transport, l’installation et la maintenance sur place. En effet, le conteneur est doté de tous les équipements de manière transparente et coordonnée au départ usine. Chaque conteneur peut être personnalisé en fonction des besoins du client. L’installation de transformateurs et d’onduleurs, de systèmes d’extinction d’incendie, de climatisation et d’alerte au gaz est tout aussi possible que la réalisation de commutations de points de mesure ou de concepts complexes de redondance et de signalisation.
En bref
- Chauffage, refroidissement et ventilation (redondants au besoin)
- Conteneur standard, de 10 à 40 pieds
- Isolation et laquage de haute qualité (C5)
- Systèmes d’alarme et d’extinction d’incendie disponibles
- Certificat GIC pour les dimensions normalisées
- Adaptés aux zones explosives
- Des versions antisismiques et ignifuges sont disponibles (F30, F60)
- Constructions spéciales