Aperçu
Système de capteurs facile à utiliser et flexible pour la localisation de pièces
PLOC2D est un système de vision pour la localisation de pièces 2D. Le système de capteurs facile à utiliser est équipé de matériel informatique de traitement d’images haut de gamme en combinaison avec un algorithme de localisation ultra performant et assure ainsi une localisation de pièces fiable et rapide. Le système de capteurs possède un boîtier avec indice de protection IP65. PLOC2D est raccordé directement à la commande du robot ou à l’automate programmable industriel et est donc opérationnel tout de suite. L’interface utilisateur intuitive est conçue pour une installation et une maintenance simples du PLOC2D dans les environnements de production.
En bref
- Détermination de la position 2D des pièces
- Adaptation du système de coordonnées des robots et des systèmes de capteurs
- Outils et fonctions pour l’étalonnage aisé des variantes FLEX
- Interface utilisateur intuitive pour l’installation et la maintenance des composants système
- Système de capteurs autonome - pas de PC externe nécessaire