Aperçu
Mesure de l’oxygène pour chaque application
Le système d’analyse des gaz de process (PGA) TRANSIC Extractive combine les avantages du design du transmetteur et la flexibilité d’un système d’analyse extractif. TRANSIC Extractive constitue la solution idéale pour la surveillance de la concentration d’O2 dans les installations et procédés de différents secteurs industriels. Grâce à une spectroscopie laser ultra moderne, le système mesure de façon fiable même dans des conditions difficiles. En tant que système modulaire, il s’adapte à différentes normes industrielles et à presque toutes les applications de façon ciblée, et même dans des zones explosibles ou des zones hygiéniques.
En bref
- Transmetteur d’oxygène sur la base de la spectroscopie laser moderne (TDLS)
- Design compact adapté à la condition d’utilisation respective
- Utilisation intuitive et installation simple
- Se combine avec une commutation de points de mesure
- Flexible pour presque toutes les applications
- Extension possible par ajout de modules
- Différentes homologations Ex disponibles