Systèmes d’analyse des gaz de process (PGA)
METPAX300

Un plus en matière d’efficacité et de sécurité pour votre processus

Vos avantages

  • Dépistage de fuites d’eau ou de teneurs de CO trop élevées dans le gaz d’échappement afin de prévenir les explosions.
  • Permet d'ajuster avec précision les brûleurs (proportion de CH4 par rapport à l’O2)
  • Réduction de la consommation d'énergie par l’injection de la dose la plus adaptée d'O2 et par la combustion optimale du CO dans le four
  • La mesure du rapport de CO et CO2 fournit des indications sur la teneur en carbone de la fusion
  • La mesure du rapport de CO et CO2 et d’O2 fournit des indications sur la qualité du mâchefer

Aperçu

Un plus en matière d’efficacité et de sécurité pour votre processus

Le système d'analyse des gaz de process (PGA) METPAX300 comprend l’analyseur de gaz de procès MCS300P, qui a fait déjà ses preuves à maintes reprises, et l’analyseur d’oxygène à diode laser TRANSIC100LP. Le système est parfaitement adapté aux rudes conditions ambiantes d'une aciérie. La sonde de prélèvement refroidie à l’eau résiste à des températures jusqu’à 1800 °C et, grâce à un filtre innovant Cross-flow, elle convient très bien aux concentrations de poussière les plus élevées. L’armoire d’analyse en acier inoxydable est refroidie et rincée, évitant ainsi la surchauffe et la pénétration de poussière. La mesure continue d’O2, de CO et CO2, alliée à la surveillance de la teneur en eau, assure une commande efficace préservant les ressources du four à arc électrique et contribue largement à la sécurité de l’installation.

En bref
  • Mesure hautement précise d’O2, CO, CO2 et de H2O. En cas de besoin, il est possible de mesurer simultanément ou de rajouter ultérieurement jusqu’à trois composants gazeux
  • Parfaitement adapté aux rudes conditions ambiantes d'une aciérie
  • Design extrêmement robuste ne nécessitant que peu de maintenance

Applications

Téléchargements