Systèmes d’analyse des gaz de process (PGA)

Augmentation de l’efficacité grâce au contrôle des processus
Les systèmes d’analyse des gaz de process (PGA) de SICK sont des composants précieux de la commande de processus et de l’assurance de qualité dans différentes industries. Une expérience de longue date dans l’analyse des gaz et des unités d’évaluation et d’intégration des données modernes forment la base idéale pour un système d’analyse sur mesure pour l’optimisation de processus de combustion et de production.
Filtrer par :
5 résultat(s) :
L'atmosphère doit correspondre
- Certifié IECEx et ANZEx
- Mesure continue fiable (24/7)
- Commutation automatique points de mesure avec jusqu’à 40 points de mesure modulaires évolutifs
- Alarme automatique et protocole d'alarme
- Système en conteneur standard transportable
Un plus en matière d’efficacité et de sécurité pour votre processus
- Mesure hautement précise d’O2, CO, CO2 et de H2O. En cas de besoin, il est possible de mesurer simultanément ou de rajouter ultérieurement jusqu’à trois composants gazeux
- Parfaitement adapté aux rudes conditions ambiantes d'une aciérie
- Design extrêmement robuste ne nécessitant que peu de maintenance
Mesure de l’oxygène pour chaque application
- Transmetteur d’oxygène sur la base de la spectroscopie laser moderne (TDLS)
- Design compact adapté à la condition d’utilisation respective
- Utilisation intuitive et installation simple
- Se combine avec une commutation de points de mesure
- Flexible pour presque toutes les applications
- Extension possible par ajout de modules
- Différentes homologations Ex disponibles
Espace et protection pour la technologie de mesure et d’analyse
- Chauffage, refroidissement et ventilation (redondants au besoin)
- Conteneur standard, de 10 à 40 pieds
- Isolation et laquage de haute qualité (C5)
- Systèmes d’alarme et d’extinction d’incendie disponibles
- Certificat GIC pour les dimensions normalisées
- Adaptés aux zones explosives
- Des versions antisismiques et ignifuges sont disponibles (F30, F60)
- Constructions spéciales
Analyse des gaz dans des conditions extrêmes directement au niveau du four rotatif
- Mesure simultanée de tous les composants gazeux pertinents tels que CO, CO2, NOx, SO2 CH4, O2, HCL, NH3
- Sondes de prélèvement robustes et refroidies, utilisation jusqu’à 1.400 °C et 2.000 g/m³ de poussière
- Jusqu’à 98 % de disponibilité de l’ensemble du système
- Service plus rapide grâce à une télémaintenance